Siemens SDV7 실외 배전 회로 차단기는 콤팩트하고 견고한 인클로저에 검증된 진공 차단 기능을 제공하여 열악한 실외 조건에서도 안정적인 중전압 성능을 발휘해요.15.5~38kV의 용도에 맞게 저장 에너지 또는 자기 액추에이터 오퍼레이터가 있는 비아크 방지 또는 아크 저항 설계를 선택하세요.
포트폴리오에는 다음이 포함돼요.
- SDV7 (비아크 방지)
- SDV7‑AR (아크 방지)
Siemens SDV7 실외 배전 회로 차단기는 콤팩트하고 견고한 인클로저에 검증된 진공 차단 기능을 제공하여 열악한 실외 조건에서도 안정적인 중전압 성능을 발휘해요.15.5~38kV의 용도에 맞게 저장 에너지 또는 자기 액추에이터 오퍼레이터가 있는 비아크 방지 또는 아크 저항 설계를 선택하세요.
포트폴리오에는 다음이 포함돼요.
IEEE C37.20.7 타입 2B로 테스트한 아크 내성 인클로저 옵션은 내부 아크 에너지를 작업자의 다른 방향으로 돌려 변전소 안전 전략을 지원해요.
정격 전압 15.5 ~ 38 kV, 단시간 내성 최대 40kA, 연속 전류 최대 3,000A, BIL 최대 200kV로 유틸리티 및 산업용 공급 장치 요구 사항을 충당할 수 있어요.
오랜 시간 검증된 진공 차단기와 간단한 전류 경로가 긴 전기 수명과 낮은 서비스 필요성을 지원하여 계획된 정전을 최소화하는 데 도움이 돼요.

저장 에너지 스프링 오퍼레이터나 자기 액추에이터 오퍼레이터를 선택하세요. 둘 다 IEEE C37.09에 맞게 테스트되어 성능 요구 사항과 프로젝트 선호도를 충족해요.

확장 커패시터 스위칭 옵션과 테스트를 거친 역위상 스위칭은 까다로운 분배 작업에 사용할 수 있어요.

IEEE 방수 테스트를 거친 인클로저, 스테인리스 외부 하드웨어, 포슬린 부싱, 그리고 사용 가능한 내진 인증은 장시간 실외 서비스를 지원해요.