유틸리티와 산업 시스템의 유연한 구성, 높은 신뢰성, 단순화된 작동을 결합하여 고급 설치를 위해 설계된 고급 분배 개폐기어예요.

유틸리티와 산업 시스템의 유연한 구성, 높은 신뢰성, 단순화된 작동을 결합하여 고급 설치를 위해 설계된 고급 분배 개폐기어예요.

2방향에서 7방향 구성으로 루프, 방사형 및 메시 설계를 지원하여 광범위한 유통망에 배포할 수 있어요.
밀폐형 스테인리스 스틸 구조로 유지 보수를 최소화하고 장기적인 시스템 신뢰성을 보장해요.
눈에 보이는 브레이크 옵션이 있는 데드 프론트 디자인은 작업자 안전을 향상시키고 스위칭 작업을 단순화해요.
전압 등급 | 최대 38 킬로볼트 |
|---|---|
연속 전류 | 600 A |
인터럽트 레이팅 | 12.5 kA (BCLF 사용 시 최대 25 kA) |
구성 범위 | 2—6 방식이에요 |
설치 | 패드 장착형 (등급 이상) |

고전류 애플리케이션을 포함한 배전 시스템의 레이디얼, 루프 및 메시 구성을 지원해요.

변압기와 피더 애플리케이션을 위한 부하 차단 스위치, 진공 고장 차단기, 퓨즈 보호 장치와 함께 사용할 수 있어요.

완전 자동화된 그리드 운영을 위한 SCADA, 모터 오퍼레이터 및 보호 릴레이와 호환돼요.