all
아크 방지 디자인이에요
IEEE C37.20.7, 타입 2B로 테스트한 SIMOVAC-AR 컨트롤러로 아크 저항을 달성하세요.안전 강화를 위해 뜨거운 가스를 멀리 보내서 내부 아크 고장 시 장비 주변 작업자를 보호하세요.
Siemens SIMOVAC과 SIMOVAC-AR 중전압 모터 컨트롤러는 건설 및 산업 프로젝트 전반에 걸쳐 모터와 피더에 안정적인 전력 제어를 제공하여 안전과 효율성을 극대화해요.작동 장애를 방지하고 중전압 모터 애플리케이션의 직원을 보호하세요.우리 SIMOVAC 컨트롤러는 모듈식 설계와 고급 기능으로 견고하고 안전한 제어를 제공해요.지속적인 운영을 유지하고 인력을 보호하면서 안정적인 전력 공급과 안전성 강화를 보장하세요.
내부 아크 고장 시 아크 방지 기능으로 작업자를 보호하세요.인클로저는 높은 압력과 온도를 견디며 뜨거운 가스를 장비에서 멀리 보내줘요.
전면에서 접근 가능한 부품과 인터로크 절연 스위치가 안전성과 서비스 용이성을 향상시켜요.
모터와 구동 부하에 가해지는 토크 충격 손상을 줄여 전체 모터와 구동계 신뢰성을 높여요.

IEEE C37.20.7, 타입 2B로 테스트한 SIMOVAC-AR 컨트롤러로 아크 저항을 달성하세요.안전 강화를 위해 뜨거운 가스를 멀리 보내서 내부 아크 고장 시 장비 주변 작업자를 보호하세요.

중전압 모터부터 시작하는 감압 오토트랜스포머 (RVAT) 를 사용하세요.이 전통적인 전자기계 방식은 50, 65, 80% 탭 설정을 제공해서 다양한 애플리케이션에서 유연하게 시작할 수 있어요.