Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

EHTT 스테이션클래스 훅스틱 연결이 끊기는 이유는 뭐예요?

EHTT 스테이션급 훅스틱 중전압 디스커넥트는 변전소 탠덤 전송 스위칭을 위해 설계된 스위치예요.15~38kV의 정격 전압과 최대 1,200A의 연속 전류를 처리할 수 있어요.

바이패스가 필요할 때 전원을 안전하고 효과적으로 리디렉션하세요.EHTT 차단 스위치는 탠덤 전송 구성을 활용하여 이를 달성하는 효과적이고 안전한 수단을 제공해요.

주요 이점들

안전 강화하세요

인력과 장비를 보호하는 중요한 작업에서 위험을 최소화하기 위해 EHTT의 탠덤 전송 구성을 사용하여 우회 시 전력을 리디렉션하세요.

신뢰성 강화하세요

고압 코인-실버 죠 접점과 정밀 기계 주조로 안정적이고 효율적인 동력 전달을 달성하세요.저항을 줄이고 에너지 흐름을 최적화하며 네트워크 안정성을 높여줘요.

다양한 요구 사항을 지원해요

15-38kV 전압과 최대 1,200A 연속 전류의 애플리케이션에 EHTT 디스커넥트를 통합하세요.특정 요구 사항에 맞게 유연하게 설치할 수 있는 표준 또는 사용자 지정 장착 옵션을 선택하세요.

추천 기능들