Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

EHL 스테이션 클래스 훅스틱 왜 연결이 끊어져요?

EHL 스테이션급 훅스틱 중전압 차단기는 변전소 장비의 부하 시 분리 및 절연을 제공해요.

변전소에는 확실한 격리와 향상된 안전이 필요해요.저희 EHL 디스커넥트는 안전한 작동을 보장하는 Saf-T-Gap 인터럽터를 통합해서 이런 요구를 충족해요.표준 샷건 스틱으로 이 플러그인 인터럽터를 설치하고 제거하기만 하면 돼요.

주요 이점들

안전 강화하세요

변전소 내에서 안정적인 격리를 달성하고 안전을 강화하세요.EHL 차단 스위치는 장비와 인력을 강력하게 보호하여 작동 및 유지 관리 중 위험을 최소화합니다.

다양한 애플리케이션 지원

정격 전압이 15~38kV이고 연속 전류가 최대 1,200A인 다양한 애플리케이션에 EHL 차단 스위치를 배포하세요.

유지 보수를 단순화하세요.

정격 전압이 15~38kV이고 연속 전류가 최대 1,200A인 다양한 애플리케이션에 EHL 차단 스위치를 배포하세요.

추천 기능들