EH 스테이션급 후크스틱 중전압 차단은 믿을 수 있는 전력 등급 스위치예요.변전소 장비의 오프로드 분리 및 격리 기능을 제공해요.
변전소 장비에는 운영 안전과 효율성을 위해 믿을 수 있는 전원 절연이 필요해요.EH 차단 스위치는 강력한 오프로드 차단 및 분리를 제공하여 이 문제를 해결해요.
EH 스테이션급 후크스틱 중전압 차단은 믿을 수 있는 전력 등급 스위치예요.변전소 장비의 오프로드 분리 및 격리 기능을 제공해요.
변전소 장비에는 운영 안전과 효율성을 위해 믿을 수 있는 전원 절연이 필요해요.EH 차단 스위치는 강력한 오프로드 차단 및 분리를 제공하여 이 문제를 해결해요.
배전 시스템의 신뢰성을 향상시키세요.우리의 견고한 차단 스위치는 안전한 전력 절연을 제공하여 지속적인 작동을 위한 가동 중지 시간을 최소화하고 더 안전하고 안정적인 전기 인프라를 구축해요.
정밀 가공된 부품과 견고한 설계로 유지 보수 필요를 줄여요.저 저항 연결과 내구성 있는 구조로 장비 수명 연장, 중단 최소화, 비용 절감.
효율적인 오프로드 차단으로 변전소 장비 관리를 단순화하세요.조정 가능한 장착 옵션을 사용하여 기존 또는 새 설정에 매끄럽게 통합되어 설치를 간소화해요.
EH 차단 스위치는 15-38kV 전압, 최대 2,000A 연속 전류 및 200kV BIL을 특징으로 하는 안정적인 전원 절연을 제공해요.
기계적 강성과 전기 전도성을 튼튼하게 하려면 사각 튜브형 칼날을 사용하세요.고압의 동전은색 죠 접점은 효율적인 전력 전달을 위한 저저항 연결을 만들어요.
다양한 설치 요구에 맞게 아연 도금 강철 채널이나 범용 베이스 같은 표준 또는 사용자 지정 장착 옵션을 선택하세요.