저급 금고 설치용으로 설계된 건식 금고 개폐기는 도시 및 공간이 제한된 분배 시스템에 유연한 구성과 안정적인 성능을 제공해요.

저급 금고 설치용으로 설계된 건식 금고 개폐기는 도시 및 공간이 제한된 분배 시스템에 유연한 구성과 안정적인 성능을 제공해요.

컴팩트한 직사각형 디자인으로 접근성을 유지하면서 제한된 금고 환경에 설치할 수 있어요.
특정 볼트 요구 사항을 충족하도록 최대 6방향 구성과 맞춤형 레이아웃을 지원해요.
잠수정 등급 보조 부품 (옵션) 과 검증된 밀폐형 스위치기어 플랫폼을 활용해요.
전압 등급 | 최대 38 킬로볼트 |
연속 전류 | 600 A |
인터럽트 레이팅 | 12.5 킬로와트짜리 |
구성 범위 | 최대 6방향이에요 |
설치 | 볼트-마운트형 (등급 미만) |

직사각형 다방향 구성으로 다양한 금고 크기 및 레이아웃에 조정 가능해요.

광범위한 배포 애플리케이션을 위한 LBS, VFI 및 퓨즈드 구성을 지원해요.

SCADA 통합 및 원격 제어를 위해 모터 오퍼레이터와 제어 시스템을 구성할 수 있어요.