Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

B-2 레귤레이터가 차단 스위치하고 어셈블리를 우회하는 이유는 뭐예요?

Siemens B-2 바이패스 차단 스위치와 어셈블리는 리클로저 및 레귤레이터 바이패스를 위한 다목적 솔루션을 제공해요.이 스위치는 15~38kV의 정격 전압과 최대 900A의 연속 전류로 사용할 수 있어요.

B-2 바이패스 스위치로 장비 유지 관리가 네트워크 신뢰성에 미치는 영향을 최소화하세요.이 솔루션을 사용하면 폴 마운트 리클로저나 레귤레이터를 시스템에서 우회하여 분리할 수 있어 서비스 중단 없이 유지보수가 가능해요.

주요 이점들

다운타임 최소화해요

장비 유지 관리가 네트워크 신뢰성에 미치는 영향을 줄여 주세요.리클로저나 레귤레이터를 효율적으로 우회하여 다운타임을 최소화하고 고객에게 지속적인 전력 공급을 보장하세요.

설치 시간과 비용 절감

크로스암에 사전 조립된 3상 장치가 배송되어 빠르고 간단하게 설치할 수 있어요.현장 인건비와 전체 설치 비용을 줄이고 효율적인 배포를 위해 프로젝트 일정을 간소화하세요.

운영 안전 강화하세요

적절한 시퀀스 작업을 통해 시스템에서 리클로저를 분리하세요.이 기능은 유지 보수 중 직원의 운영 안전을 향상시키고 배전망을 효과적으로 제어할 수 있게 해줘요.

추천 기능들