Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SITRANS IQ 가드예요?

SITRANS IQ Guard는 Siemens 기기 및 분석기에 통합, 검증, 진단 및 모니터링을 추가한 스마트 애플리케이션 제품군으로 프로세스가 수익성 있고 안전하며 지속 가능한 방식으로 운영되도록 합니다.

포트폴리오 하이라이트:

  • 추적 가능한 현장 계량기 검사를 위한 SITRANS 검증기
  • 첨단 밸브 진단 기능하고 PST 기능이 있는 SIPART PS2예요
  • SIWAREX 계량 전자장치, SIMATIC에 완벽하게 통합된
  • 다양한 경보와 NE107 진단 기능을 갖춘 SITRANS LT500 컨트롤러예요 LT500

주요 이점들

업타임 최대화해요

지속적인 장치 상태 점검과 예측 경고는 계획되지 않은 중단을 줄이고 생산을 목표 수준으로 유지하는 데 도움이 돼요.

측정 무결성 보장

내장된 검증 및 적합성 보고 기능을 통해 자신의 가치를 신뢰하고 표준을 충족하며 자신 있게 감사를 통과할 수 있어요.

유지 관리 노력 줄여

원격 액세스, 표적 진단, 워크플로 안내 등이 반복되는 시간을 줄이고 중요한 곳에 집중하세요.

추천 기능들