Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

MClimate Vicki LoRaWAN Smart Radiator Thermostat 구동됩니다. MClimate

맥클라이밋은 무선, 개조 IoT 솔루션을 통해 기존 건물과 신축 건물의 탈탄소화에도 도움을 줘요.LoRaWAN 장치는 HVAC, 실내 공기질, 점유 및 에너지 관리를 디지털화하여 빌딩 관리 시스템 및 개방형 플랫폼과 통합하여 원격 모니터링, 제어, 자동화 및 최적화를 가능하게 하여 에너지 사용, CO2 배출량, 운영 비용을 줄이고 ESG 및 넷 제로 목표를 지원하는 동시에 탑승자의 편안함을 개선해요.

왜 그럴까요 스마트 난방 제어용 LoRaWAN TRV 개조했어요?

맥클라이밋 비키 로라완은 건물 소유주, 시설 관리자, 시스템 통합자, 에너지 서비스 제공자를 위해 설계된 개조형 스마트 온도 조절 라디에이터 밸브예요.일정, 점유율, 실제 수요에 따라 방 수준의 원격 난방 제어가 가능해 과열과 빈 공간으로 인한 에너지 낭비를 줄일 수 있어요.그 결과 난방비 절감, CO2 배출량 감소, 쾌적성 향상, 건물 관리 단순화가 가능해요.

컨트롤 노브 달린 흰색 라디에이터

이점

  • LoRaWAN 연결로 케이블이 필요 없어 빠르고 비침습적인 설치가 가능하고 모든 규모의 건물에 쉽게 확장할 수 있어요.최대 10년의 배터리 수명, 견고한 금속 백플레이트, 무료 FUOTA 업데이트로 유지보수와 서비스 방문을 최소화할 수 있어요.
  • 지능형 라디에이터 제어, 일정 관리, 점유 기반 자동화, 순환 밸런싱을 통해 방 수준의 난방을 최적화해요.과열과 에너지 낭비를 줄이고, 입주자의 편안함을 개선하고, 난방비를 낮추고, 건물의 탈탄소화에도 도움을 줘요.
  • EU에서 설계 및 제조된 Vicki LoRaWAN은 무료 펌웨어 업데이트 (FUOTA) 의 이점을 누리고, 지속적으로 새로운 기능을 추가하고, 성능을 개선하고, 고객이 미래에 대비하여 배포할 수 있도록 돕는 동시에 최신 상태를 유지하고 진화하는 규정과 시장 요구 사항을 준수할 수 있어요.

주요 기능

Case Study

꽃이 있는 병원 건물 입구

프랑스 병원용 첨단 온도 제어

프랑스의 한 병원 단지에서 건물 8채를 420대의 Vicki LoRaWAN TRV로 개조해서 운영 중단 없이 방 수준의 난방을 제어할 수 있고 난방비를 최대 35% 절감했어요.

실제 적용 사례

Select...
답변 안 해드렸어요.

상업용 건물의 스마트 라디에이터 제어장치

Vicki LoRaWAN을 사용하면 배선 변경 없이 기존 상업용 건물을 빠르고 비침습적으로 개조할 수 있어요.시설 관리자가 원격으로 방 수준의 난방을 제어하고, 일정을 적용하고, 순환 균형을 최적화해서 과열을 줄이고 쾌적성을 개선하고 난방비를 최대 30% 절감해요.

자주 묻는 질문