Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Your AI Copilot for CAM programming 구동됩니다. Manukai

Manukai develops AI-powered automation and analytics that transform historical data into production efficiency. By analyzing existing CAM programs, the system identifies proven machining strategies and adapts them to new geometries directly in Siemens NX CAM. Instead of starting from scratch, machinists receive context-rich suggestions they can preview, refine, and directly apply — resulting in faster programming, reduced cycle times, and greater standardization and reliability.

왜 그럴까요 더 나은 CAM 프로그램을 더 빠르게 작성하세요?

Manukai는 정밀 제조업체들이 CAM 프로그래밍 시간을 줄이고 사이클 타임 편차를 줄일 수 있도록 도와줘요.CAM 프로그래머하고 제작팀은 높은 준비 비용, 일관성 없는 전략, 숙련된 직원 부족에 직면해 있어요.AI Copilot은 반복되는 CAM 작업을 자동화하고 이전 프로그램에서 학습하여 모범 사례를 표준화해요. 빠른 프로그래밍, 일관된 품질, 확장 가능한 노하우를 통해 측정 가능한 가치를 제공해요.

NX CAM에서 직접 AI를 사용하세요.

이점

  • 작업 준비하는 동안 시간과 돈을 효과적으로 절약하고 리드 타임을 줄여 요.
  • 생산 데이터에 숨겨진 풍부한 지식을 더 효율적으로 관리하세요.표준을 정하고 필요한 공구, 클램핑 장치, 홀더 수를 줄여야 해요.
  • 직원들을 더 빨리 온보딩하고 교육하고 처음부터 효과적이고 자신있게 기여할 수 있도록 하세요.
  • 스마트 분석을 통해 생산 전략을 효과적으로 최적화하고 각 부품이 최적으로 생산되도록 할 수 있어요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

극한의 제약 조건에서의 정밀도

항공우주 부품은 극도로 엄격한 허용 오차와 검증된 신뢰성을 요구해요.마누카이는 가공 전략을 표준화하여 편차와 인적 오류를 줄여 줘요.제조업체는 안전이 중요한 부품에 대해 일관된 품질, 규정 준수 및 신뢰를 얻게 돼요.

자주 묻는 질문