Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

MAIT.Validation Framework 구동됩니다. MAIT Germany

MAIT 그룹은 제품 라이프사이클 관리, 전사적 자원 계획, IT 서비스의 혁신적인 디지털 솔루션 파트너예요.회사는 7,000명 이상의 고객에게 서비스를 제공하여 2억 3천만 유로 이상의 매출을 올렸어요.1,000개 이상의 MAIT (파트너라는 뜻의 “메이트”, 인공 지능의 경우 “IT”와 “AI”로 구성된 신조어) 가 유럽 전역 10개국 30개 이상의 지점에서 고객과 긴밀하게 협력하여 특정 솔루션을 구현해요.눈높이에서요.개척이에요.디지털화 파트너인 MAIT는 PTC, 지멘스, 아바스, 코마크, HPE 등 시장을 선도하는 PLM, ERP, IT 제공업체의 가장 혁신적인 기술을 사용해요.

왜 그럴까요 검증 프레임워크: 데이터 품질 개선?

정보가 점점 중요한 비즈니스 결정의 기초가 되고 있어요.하지만 이것만 작동해요
기본 데이터가 정확하고 완전하다면.솔루션이 Teamcenter PLM 시스템에 통합됐어요.
매일 복잡한 정보를 더 쉽게 처리할 수 있게 해줘요.

이점

  • 시간이 많이 걸리는 수동 검토를 없애주는 자동화된 일관성 검사로 개발 프로세스를 가속화해요.
    다양한 소스의 자동 데이터 전송을 통해 프로세스 품질을 개선하세요.
  • 완전한 정보와 높은 데이터 품질을 기반으로 더 나은 결정을 내리세요.
  • 간소화된 승인과 데이터 생성 프로세스를 통해 사용자 수용도가 높아졌어요.
    데이터 입력과 BOM 승인을 위한 가이드 마법사를 통해 복잡성과 비용을 줄여요.
  • 품질 규칙과 프로세스 변경의 신속한 구현을 통한 유연성 향상.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

복잡한 항공우주 엔진의 데이터 검증

항공우주 분야에서는 자동 검증을 통해 매우 복잡한 어셈블리의 고품질 엔지니어링 데이터를 보장해요.오류를 조기에 감지하여 수정하고, 표준을 적용하고, 워크플로를 안내해요.이렇게 하면 수작업이 줄어들고, 개발이 가속화되고, 중요한 항공우주 부품의 품질이 보장돼요.