all
적절한 앰프 범위를 커버하세요
새 빌드와 업그레이드 시 서비스 요구 사항에 맞게 최대 225A의 단상 키트와 3상 옵션을 선택하세요.
Siemens 메인 브레이커 키트 (MBK) 는 Siemens 로드 센터를 현장에서 검증된 컴팩트한 디자인에 컨버터블, 인버터블 설치가 가능한 유연한 메인 메인으로 바꿔줘서 계약자가 설치 속도를 높이고 SKU를 줄이며 업그레이드를 규정을 준수할 수 있도록 도와줘요.
포트폴리오 예시:

키트 기반 하드웨어와 명확한 지침으로 몇 분 만에 메인 러그인 Siemens 로드 센터를 메인 브레이커로 변환하여 개조 작업 시 다운타임을 최소화할 수 있어요.
상단 또는 하단 피드와 다양한 앰프 등급을 포괄하는 컨버터블, 인버터블 디자인을 사용해서 적은 수의 SKU로 더 많은 애플리케이션에 사용하세요.
규정을 준수하는 주거 설치를 지원하려면 Siemens 로드 센터용으로 설계된 UL 489에 등재된 메인 브레이커 키트를 사용하세요.
새 빌드와 업그레이드 시 서비스 요구 사항에 맞게 최대 225A의 단상 키트와 3상 옵션을 선택하세요.
빠르고 반복 가능한 현장 설치를 가능하게 하는 패널 장착형 플러그인 설계와 포함된 필러를 활용하세요.
Siemens PL과 관련 로드 센터용으로 특별히 설계된 키트를 사용하여 적절한 핏과 성능을 보장하세요.