Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 리모트 파워 패널이에요?

Siemens 리모트 파워 패널은 현대 데이터 센터에 고밀도의 확장 가능한 배전을 제공해요.250A~1200A 등급에 최대 336개의 회로를 지원하고 통합된 계측 및 모니터링을 지원하는 RPP는 사업자가 공간을 절약하면서 용량을 확장하고 가시성을 개선하며 가동 시간을 유지할 수 있도록 도와줘요.

리모트 파워 패널-epecrppa001-r06-c01-제품-og-1200x630

키 세부 정보요

전류용량

250A에서 1200A까지

회로들

단일, 이중, 쿼드 구성으로 사용 가능 (최대 336회로)

전압

208/120에서 600Y/347 VAC

커뮤니케이션

모드버스 TCP/IP, 백넷 IP, 모드버스 RTU, SNMP V3

쇼트 서킷 등급

최대 65 KAIC

규정 준수

UL 891개가 등록됐대요

주요 기능

추가 리소스 살펴보기

RPP 플라이어

Siemens 리모트 파워 패널은 데이터센터에 확장 가능한 고밀도 전력 분배를 제공해요.유연한 구성, 통합 모니터링, 안정적인 성능으로 업타임, 가시성, 용량을 극대화해요.