Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 후면 연결 스위치보드예요?

Siemens 후면 연결 스위치보드는 전면 제어 액세스와 후면 케이블 및 버스 서비스를 통한 강력한 전력 분배를 제공하여 상업, 기관 및 중요한 전력 환경에서 더 빠르게 설치하고 더 안전하게 유지 관리할 수 있어요.

최대 6000A 등급의 UL 891과 NEMA PB2에 맞게 제작 및 테스트된 이 제품은 까다로운 조건에서도 작동하도록 설계되었어요.

포트폴리오 아이템

  • 네마 실내 1대
  • NEMA 3R 아웃도어 워크인
  • NEMA 3R 아웃도어 논워크인
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

주요 이점들

유지 관리 간소화하세요

전면 제어 액세스와 후면 케이블/버스 구획이 작업 영역을 분리하여 검사 속도를 높이고 서비스 중 가동 중지 시간을 줄여요.

신뢰성 극대화

테스트를 거친 어셈블리를 사용한 UL 891 및 NEMA PB2 구조는 중요한 전력 및 상업 현장에서 일관된 성능을 발휘해요.

유연한 배포 지원해.

실내 NEMA 1과 실외 NEMA 3R 옵션 (워크인 디자인 포함) 이 현장 조건과 안전 요건에 맞아요.

추천 기능들