Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 멀티패밀리 미터링 - 배전이냐고요?

Siemens Power Mod™ 는 다가구 및 상업용 애플리케이션을 위해 설계된 강력하고 유연한 모듈식 계량 솔루션을 제공해요.혁신적인 QuickSystem™ 기술은 설치를 간소화하고 노동력을 기존 설비에 비해 최대 30% 까지 줄여줘요.확장 가능한 디자인과 스키니 메인 모듈 같은 공간 절약형 옵션을 갖춘 Power Mod는 다양한 배전 요구에 대한 효율성, 신뢰성, 적응성을 보장해요.

포트폴리오 하이라이트:

  • 파워 모드™ 모듈러 미터링
  • 유니팩™ 미터링 시스템즈
  • 미터 스택과 탭 박스
  • 서지 보호 유닛
  • 하우스 파워 모듈

주요 이점들

설치를 단순화하여 프로젝트 속도를 높여요.

QuickSystem™ 기술은 노동력을 최대 30% 까지 줄여 계약자의 설치 시간과 복잡성을 줄여줘요.

모든 애플리케이션의 유연성 강화

모듈식 디자인은 다가구 및 상업 수요에 적응하여 확장 가능한 구성과 공간 절약 옵션을 제공해요.

검증된 품질로 신뢰성 보장하세요

UL 및 ANSI 표준에 따라 제작된 Power Mod는 장기적인 가치를 위해 일관된 성능과 내구성을 제공해요.

추천 기능들