Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 전원 분배 장치예요?

Siemens PDU는 데이터센터 화이트스페이스, 코로케이션 빌드, 엣지 배포를 위한 유연한 고성능 배전을 제공해요.빠른 배포를 위해 설계되고 현장별 요구 사항에 맞게 구성할 수 있어 운영자가 중요 부하 전반에서 안정성, 보호 및 가시성을 유지하면서 용량을 빠르게 확장할 수 있도록 도와줍니다.

커스터마이징 및 확장 가능

구성 가능한 계량, 분배 레이아웃 및 연결 옵션을 통해 각 PDU를 사이트 요구 사항에 맞추는 동시에 기업, 하이퍼스케일, 코로케이션 및 엣지 환경의 고밀도 성장을 지원할 수 있어요.

믿을 수 있는 중요 전력 분배

Siemens 3VA 몰드 케이스 회로 차단기와 견고한 패널보드 기술을 기반으로 구축된 Siemens PDU는 안정적이고 효율적인 전력 분배를 제공하여 업무상 중요한 IT 부하를 계속 작동시키는 데 도움이 돼요.

고급 모니터링 및 가시성

모드버스나 BACnet을 통한 EPMS 및 BMS와의 기본 통합은 전력 성능, 용량 및 주요 전기 매개변수에 대한 실시간 모니터링과 실행 가능한 통찰력을 제공해요.

키 세부 정보요

전력 등급

300-1250 kVA

입력 전압

240V, 480V, 600V

출력 전압

480/277V, 415/240V, 208/120V

쇼트 서킷 등급

최대 100개의 KAIC

커뮤니케이션즈

모드버스 TCP, 백넷 IP, SNMP v3

표준들

UL 891에 등재, 트랜스포머는 UL 1561에 등록되어 있어요.

주요 기능

추가 리소스 살펴보기

PDU 팩트 시트

Siemens PDU는 데이터센터, 코로케이션, 엣지 사이트에 유연하고 확장 가능한 전력 분배를 제공해요.사용자 지정 가능한 구성, 안정적인 성능, 고급 모니터링을 통해 고밀도 IT 환경을 지원해요.