Siemens PAK 미터링은 설치를 단순화하고 벽 공간을 최적화하는 유연한 실내외 다중 위치 미터 팩을 제공해요.2~6개 위치, 4/5 조 소켓, 최대 200A의 테넌트 브레이커 용량, 오버헤드 또는 지하 서비스, 최대 1000A의 버스 정격 등 다양한 구성이 가능해 다가구 프로젝트에 적합해요.
포트폴리오:
- WP — 바이패스 없는 표준 모델들
- WEP — EUSERC 또는 유틸리티 호환 변형이에요.
- WPL — 레버 바이패스 모델

Siemens PAK 미터링은 설치를 단순화하고 벽 공간을 최적화하는 유연한 실내외 다중 위치 미터 팩을 제공해요.2~6개 위치, 4/5 조 소켓, 최대 200A의 테넌트 브레이커 용량, 오버헤드 또는 지하 서비스, 최대 1000A의 버스 정격 등 다양한 구성이 가능해 다가구 프로젝트에 적합해요.
포트폴리오:

컴팩트한 프리버스 인클로저와 벽걸이 마운트가 설치를 단순화하고 현장에서의 노동력을 줄여 프로젝트 납품 속도를 높여요.
현지 요구 사항에 맞게 2—6 포지션, 4/5 조 소켓, 링 또는 링리스 커버, 오버헤드 또는 지하 서비스를 선택하세요.
ANSI/NEMA 기준을 사용한 UL 인증 구조는 내구성이 뛰어난 실내/실외 성능과 일관된 검사 결과를 지원해요.
2-6개의 갱 셋업에는 풀 섹션과 테넌트 회로 차단기 기능이 통합되어 있어 깨끗한 다중 위치 미터링이 가능해요.
유틸리티 사양에 맞게 제품군 전체에 4개 또는 5개의 턱과 선택적 바이패스 구성을 제공하세요.
늘어나는 전기 부하를 수용할 수 있도록 최대 200A, 버스 정격 1000A까지 테넌트 차단기를 제공하세요.