Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

마이크로그리드 통합 스위치보드를 선택하는 이유는 뭐예요?

배전과 마이크로그리드 제어를 하나의 통합된 플랫폼으로 통합함으로써 MIS를 통해 고객은 첫날부터 운영 신뢰를 유지하면서 에너지 전략을 현대화할 수 있어요.상호 운용성을 고려하여 설계된 MIS는 리드 타임을 크게 줄이고 유틸리티에 대한 신뢰를 높이며 에너지 수요의 변화에 따라 발전할 수 있는 유연성을 제공합니다.Siemens는 초기 계획 및 유틸리티 계약부터 시운전 및 장기 운영에 이르기까지 전체 라이프사이클에 걸쳐 고객과 협력하여 탄력적인 성능과 규제 신뢰성을 보장해요.

주요 이점

원활한 통합

  • DER 통합 유틸리티, 발전기, 태양광 PV, 배터리 에너지 저장
  • 공급업체에 구애받지 않는 DER 통합 접근 방식
  • SICAM A8000 사용한 지능형 모니터링 및 제어 A8000
  • 직관적인 조작을 위한 HMI 22인치 터치스크린 디스플레이

지능형 제어 및 자동화

  • 자동 아일랜딩, 블랙 스타트, 수요 응답 기능
  • 재생에너지, 스토리지, EV 충전기, 발전기, 부하의 실시간 모니터링 및 제어
  • SIPROTEC 릴레이를 통한 고급 보호 및 안전

유연하고 규정 준수해요

  • 실내 (NEMA 1) 및 실외 (NEMA 3R) 구성
  • UL 891 스위치보드 구성 사용 가능
  • UL 3141 전원 제어 시스템 지원 아키텍처와 IEEE 2030.7

주요 기능

산업

Select...

데이터센터의 마이크로그리드 통합 스위치보드

미션 크리티컬 작업을 위한 상시 전원 켜져 있어요. 데이터 센터는 MIS를 사용하여 유틸리티 전력, 백업 생성, 배터리 스토리지, 재생 에너지를 하나의 지능형 플랫폼으로 통합해요.실시간 모니터링, 자동 제어, 아일랜드 랜딩 기능을 갖춘 MIS는 가동 시간을 유지하고 증가하는 전력 수요를 지원하며 에너지 효율성을 개선하고 비용이 많이 드는 정전 위험을 줄이는 데 도움이 돼요.

SIVACON 8PS- L 데이터 시스템: 미래의 데이터 센터를 위한 전원, 간편한 플러그 앤 플레이

FAQs