Siemens 조명 패널보드 제품군은 최대 800A 구성으로 조명 회로에 전력을 효율적으로 분배해요.
유연한 디자인과 혁신적인 기능이 다양한 설치 문제를 해결하고 프로젝트를 간소화해요.P1 조립하지 않은 조명 패널을 공인 대리점을 통해 활용하면 리드 타임을 줄일 수 있어요.
저희 패널보드 포트폴리오에는 다음이 포함돼요.
- P1 Lighting 패널: 최대 250A 및 400A 구성으로 사용 가능, 공장 조립 및 조립되지 않은 패널과 15A ~ 125A의 분기 차단기 모두 가능.
- P2/P3 Lighting 패널: 최대 600A 메인 차단기 및 800A 메인 러그 구성과 15A ~ 250A의 분기 차단기 유형으로 제공돼요.
- 조정 패널: 가용성 솔루션 요구 사항과 좁은 폭 요구 사항에 사용 가능.