퀵 메이크 및 퀵 브레이크 작업
눈에 보이는 블레이드 스위칭 구조로 빠른 제작 및 빠른 브레이크 작동을 경험하십시오.이 설계는 스위치 상태를 명확하게 표시하여 안전성과 안정적인 성능을 향상시킵니다.
당사의 고강도 안전 스위치는 다양한 전기 시스템의 안정적인 회로 제어 및 분리 기능을 제공합니다.이 스위치는 다양한 산업 및 상업 환경에서 안전과 작동 연속성을 제공합니다.안전하고 효율적인 전력 제어를 통해 전기 위험을 방지하고 시스템 무결성을 강화합니다.신속한 제작 및 차단 작동과 가시적인 블레이드 전환은 작업자 안전을 강화하고 유지 보수를 단순화합니다.

당사의 고강도 안전 스위치로 강력한 애플리케이션 유연성을 경험해 보십시오.이를 통해 운영이 원활하게 진행되고 다양한 요구에 적응할 수 있습니다.
설치가 용이한 최적화된 새로운 인클로저의 이점을 누리십시오.이 설계는 설치 프로세스를 간소화하여 시간과 노력을 줄이는 동시에 안전하고 효율적인 전기 연결을 보장합니다.
새로운 비퓨저블 단락 전류 등급으로 안전을 최우선으로 하십시오.3VA 차단기로 정확도를 테스트하고 문서화하여 제품 수명 기간 내내 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공합니다.
눈에 보이는 블레이드 스위칭 구조로 빠른 제작 및 빠른 브레이크 작동을 경험하십시오.이 설계는 스위치 상태를 명확하게 표시하여 안전성과 안정적인 성능을 향상시킵니다.
다양한 전류 및 구성에 액세스하여 모든 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있습니다.당사의 고강도 안전 스위치는 타입 1, 3R, 12 및 4X 인클로저와 함께 30-1200A, 240V 및 600V 등급으로 제공됩니다.
시스템 유연성을 위해 당사의 200% 뉴트럴 및 절연 접지 키트를 사용하십시오.당사의 800A/1200A 안전 스위치에는 가시 창이 있어 대체 전원이 공급되는 시설의 현지 건축 법규를 준수할 수 있습니다.