견고한 내구성
러그를 제외한 모든 구리 전류 전달 부품으로 제작하여 견고한 내구성을 제공합니다.모든 일반 듀티 스위치는 부하 차단 및 HP 등급을 받았으며 안정적인 성능으로 UL98 목록에 등재되었습니다.
제너럴 듀티 세이프티 스위치는 정격 240V AC 이하의 공급 회로에서 안정적인 성능을 제공합니다.이 스위치는 표준 듀티 요구 사항 및 일반적인 서비스 조건이 있는 애플리케이션에서 사용하십시오.
프로젝트 요구 사항은 다양하므로 공간 절약형 설계나 충분한 배선을 위한 특정 스위치 구성이 필요합니다.당사의 확장된 범용 안전 스위치 제품군은 고유한 프로젝트 요구 사항에 맞는 다양한 옵션을 제공하여 이러한 문제를 해결합니다.
업데이트된 GD 스위치 시리즈는 다음과 같습니다.
• GD 컴팩트 시리즈 • GD Plus 시리즈
• GD MAX 시리즈
와이어 벤딩 공간 증가 및 접선 녹아웃의 이점을 누릴 수 있습니다.이 설계는 설치 속도를 높여 작업을 더 쉽고 효율적으로 만듭니다.
및 비퓨저블 디자인 모두에서 사용할 수 있는 2극 및 3극 버전의 스위치를 선택하십시오.특정 애플리케이션 요구 사항을 충족하려면 타입 1과 3R 인클로저 중에서 선택하십시오.
3VA 차단기 라인과 결합된 비퓨저블 안전 스위치를 위한 새로운 단락 전류 등급 (SCCR) 을 활용하십시오.당사는 제품 수명 기간 내내 안전과 정확성을 최우선으로 생각합니다.
러그를 제외한 모든 구리 전류 전달 부품으로 제작하여 견고한 내구성을 제공합니다.모든 일반 듀티 스위치는 부하 차단 및 HP 등급을 받았으며 안정적인 성능으로 UL98 목록에 등재되었습니다.
100A 및 200A 스위치의 설계 업데이트를 확인해 보십시오.여기에는 더 유연하고 더 쉬운 설치를 제공하는 새로 최적화된 인클로저가 포함됩니다.
모든 일반 듀티 스위치는 OFF 위치에서 잠글 수 있으며 도어를 CLOSED 위치에서 잠글 수도 있어 보안을 강화할 수 있습니다.