Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SB 전면 연결 스위치보드예요?

Siemens SB 전면 연결 스위치보드는 400A~6000A 등급의 견고한 모듈식 배전을 제공해요.전면 전용 액세스는 레이아웃을 간소화하고 설치 노력을 줄여줍니다. 반면 UL 891 및 NEMA PB-2 디자인은 까다로운 시설에서 안정적인 성능을 보장해요.

포트폴리오:

  • SB1: 공간이 제한된 애플리케이션, 최대 2000A까지
  • SB2: 용량 및 옵션 추가, 최대 4000A까지
  • SB3: 사용자 지정 구성, 최대 6000A까지

주요 이점들

풋프린트 최적화하세요

벽에 직접 장착할 수 있고 모든 단자를 전면에서 접근할 수 있어 좁은 전기실을 위한 후면 간극이 필요 없어요.

설치 가속화하세요

모듈식 섹션과 공장 통합 옵션은 레이아웃을 단순화하고 배선을 줄이며 신축 및 개조 시 설치 시간과 비용을 줄여줘요.

안전하게 전력 스케일링

UL 891과 NEMA PB‑2 규격의 400A~6000A 지원, 선택적 타입 3R 인클로저, 고결함 환경을 위한 최대 200kA의 버스 브레이싱 지원

추천 기능들