Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 8US예요?

단순화된 전원 분배 구조예요

배전을 위한 시스템과 장치를 쉽게 조립하고 연결할수록 고객의 요구에 더 빠르고 유연하게 대응할 수 있어요.조립과 구성이 단순해서 설치자와 패널 제작자가 제어 캐비닛 공간을 최적화하면서 설치 시간을 줄일 수 있어요.

8US 부스바 시스템을 사용하면 전기 기술 부품을 배전 시스템에 빠르게 통합할 수 있어요.모듈식 60mm 설계로 배선을 최소화하고 공간을 절약하며 빠른 조립 접점과 세로 고정이 가능해 빠르고 안전하게 설치할 수 있어요.

패스트버스 시스템 제품이에요.

더 빠르고 간단한 조립

모듈식 부스바 시스템은 배선을 줄이고 공간을 절약하며 바로 장착할 수 있는 로드 피더와 빠른 조립 접점을 통해 빠르게 설치할 수 있게 해주어 패널 제작과 배전 조립 속도를 높여줍니다.

유연한 전원 분배

최대 1,400A 전류에 사용할 수 있는 부스바를 지원해서 다양한 전력 요구 사항에 쉽게 적응할 수 있어요.모듈식 설계로 광범위한 제어 캐비닛 애플리케이션의 구성을 단순화해요.

비용 절감, 글로벌 신뢰성

기계적 체결과 전기 접촉을 한 번에 해서 설치 비용을 줄여요.안전한 공간 절약형 설계와 전 세계적 적합성으로 기계 및 시스템 엔지니어링 제어 캐비닛에 이상적이에요.

주요 기능