all
로고!TDE — 텍스트 디스플레이
커넥트 로고!& PC/PG (듀얼 이더넷 인터페이스 사용).최대 50개의 승인된 메시지 (6줄, 20자/라인) 까지 표시합니다.비밀번호로 보호되는 운영자/관리자 모드와 명확한 상태 표시를 위한 흰색, 주황색, 빨간색 백라이트가 있어요.
로고!운영 장치, 로고까지 포함해서요!TDE와 SIMATIC HMI 기본 패널은 간단하고 비용 효율적인 작업자 제어 및 모니터링을 제공해요.메시지, I/O 상태, 프로세스 값을 명확하게 표시하여 영구적인 투명성을 보장해요.즉각적인 상태 경보가 가능한 고품질 디스플레이로 제어가 직관적이에요.둘 다 이더넷을 통해 연결되어 시각화와 파라미터 조정을 간소화하고 소규모 자동화 솔루션을 가속화해요.

커넥트 로고!& PC/PG (듀얼 이더넷 인터페이스 사용).최대 50개의 승인된 메시지 (6줄, 20자/라인) 까지 표시합니다.비밀번호로 보호되는 운영자/관리자 모드와 명확한 상태 표시를 위한 흰색, 주황색, 빨간색 백라이트가 있어요.

장치 4개, 다양한 디스플레이 크기, 일관된 하드웨어와 기능.화면 크기를 기준으로 선택해요.SIMATIC WinCC Unifid를 시각화, 통신, 알람, 매개변수 관리, 아카이빙, 사용자 제어에 활용하세요.

TDE와 HMI 통합 기본 패널 장치 둘 다 LOGO에 직접 연결돼요!기본 변형이에요. 원활한 경험을 위해 추가 통신 모듈이 필요 없어요.