신형 AM4 모듈: 정밀 아날로그 확장
로고요!AM4 AI/AQ는 하나의 장치에 2개의 아날로그 입력과 2개의 아날로그 출력을 결합해요.선택 가능한 해상도 (1,000/4,095/10,000스텝) 와 부동 소수점 지원으로 대형 하드웨어 없이도 정밀한 센서 처리가 가능해요.
로고!확장 모듈이 당신의 로고를 확장해요!9 추가 디지털 및 아날로그 I/O가 있는 기본 모듈 - 백본 버스를 통해 직접.하드웨어 아키텍처를 바꾸거나 엔지니어링 복잡성을 증가시키지 않고 애플리케이션을 최대 64DI, 60DQ, 16AI, 16AQ로 확장하세요.
소형 독립형 설정에서 대규모 네트워크 구성까지: 모듈식 포트폴리오는 아날로그 해상도를 선택할 수 있는 새로운 AM4 모듈을 포함하여 디지털 및 아날로그 확장 요구 사항을 충족해요.
필요한 곳에 정확히 디지털 및 아날로그 채널을 추가하세요. 로고에 백본 버스 직접 연결을 통해서요!9 기본 모듈.추가 배선 오버헤드도 없고, 게이트웨이도 필요 없고, 기존 프로그램 로직을 변경할 필요도 없어요.
12/24V DC 및 230V AC 애플리케이션을 위한 디지털 확장 모듈이나 센서 레벨 정밀도를 위한 아날로그 모듈 중에서 선택하세요.모든 모듈이 LOGO에 직접 삽입돼요!9 추가 구성 작업 필요 없는 시스템이에요.
소형으로 시작하여 필요할 때 확장하세요. 디지털 입력 최대 64개, 디지털 출력 60개, 아날로그 입력 16개, 아날로그 출력 16개까지.모듈식 아키텍처는 시스템을 간결하고 비용 효율적이며 미래에 대비할 수 있게 해줘요.
디지털 확장 | 12/24V DC 및 230V AC/DC용 DM8 및 DM16 모듈 |
아날로그 확장 | AM4 모듈당 AI 2개+AO 2개, 해상도 선택 가능: 1,000/ 4,095/ 10,000스텝 |
맥스.입출력 확장 | 로고당 최대 64 DI/ 60 DQ/ 16 인공지능/ 16 AQ까지!9 시스템이에요 |
연결 | 다이렉트 백본 버스 — 추가 배선이나 전원 공급 불필요 |
부동소수점 지원 | 정확한 아날로그 프로세싱을 위해 AM4 AI/AQ에서 지원되요. |
호환성이에요. | LOGO랑 하드웨어랑 호환이 안 돼요!8개의 확장 모듈; LOGO로 변환 가능한 프로그램!소프트 컴포트 V9 |
로고요!AM4 AI/AQ는 하나의 장치에 2개의 아날로그 입력과 2개의 아날로그 출력을 결합해요.선택 가능한 해상도 (1,000/4,095/10,000스텝) 와 부동 소수점 지원으로 대형 하드웨어 없이도 정밀한 센서 처리가 가능해요.
모든 로고!9 확장 모듈은 백본 버스를 통해 직접 연결돼요. 추가 전원이나 통신 배선이 필요 없어요.시운전이 빠르고 현장 서비스가 쉬워요.
기존 로고예요!프로그램은 LOGO를 통해 양방향으로 변환돼요!소프트 컴포트 V9.그 로고 주의하세요!8 디지털 및 아날로그 확장 모듈은 LOGO와 하드웨어와 호환되지 않아요!9.