Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Limitless Labs AI CAM Agent 구동됩니다. LimitlessCNC

LimitlessCNC는 기존 NX CAM에 통합된 AI 부조종사로 CNC 프로그래밍을 자동화하여 디지털 전환을 가속화해요.전문 지식을 캡처하고 워크플로를 표준화하고 프로그래밍 시간을 최대 80% 단축하여 제조업체가 현재 시스템을 방해하지 않고 효율적으로 확장할 수 있도록 도와줘요.

왜 그럴까요 CNC 프로그래밍을 위한 AI 부조종사?

리미트리스CNC의 AI CAM 에이전트는 제조 회사의 CNC 프로그래밍을 자동화해요.
Siemens NX CAM 소프트웨어와 직접 통합되어 반복적인 수동 작업을 없애고, 생산 속도를 높이고, 프로그래밍 오류를 줄여줘요.
항공우주, 자동차, 산업 기계 산업의 OEM을 위해 설계되어 노동력 부족, 프로그래밍 병목 현상을 해결하고 생산 효율성을 높여줘요.

이점

  • 숙련된 인력 부족 극복 - 기존 팀들이 더 적은 자원으로 더 많은 일을 할 수 있게 해주어 경험 많은 CNC 프로그래머들이 남긴 격차를 메울 수 있어요.
  • 프로그래밍 시간 80% 단축 - 공구 경로 생성과 반복 작업을 자동화하여 CNC 프로그래밍 주기를 크게 단축하고 한 번에 하나의 작업을 권장해요.
  • 생산 가속화 - 셋업에서 머시닝까지 더 빠른 사이클을 제공하여 처리량과 납품 일정을 개선해요.
  • 비용이 많이 드는 오류 제거 - AI는 일관성과 정밀도를 보장하여 인적 오류와 불량률을 줄여요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...
고객 스토리

항공우주 생산 가속화

항공우주 제조업체들은 기록적인 적체와 생산 수요 증가에 직면해 있어요.LimitlessCNC의 AI Co-Pilot은 CNC 프로그래밍을 최대 80% 가속화하여 팀이 항공우주급 정확도와 규정 준수를 유지하면서 복잡한 고정밀 부품을 더 빠르게 제작할 수 있도록 도와줘요.

자주 묻는 질문

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건

지멘스 NX - 캠 버전 2306 이상이에요.

인터넷 연결