Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Sustainable Lab Equipment - Siemens Circuit-breakers 구동됩니다. Koettermann

쾨터만은 하노버 근처에서 75년 넘게 플렉시블 스틸 실험실 장비 솔루션을 생산해 왔어요.일상적인 실험실 작업을 단순화하고 지속 가능한 실험실 운영과 안전한 환경을 보장하는 맞춤형 구성 요소가 여기서 만들어져요.맞춤형 장비에는 실험실 가구와 연기 찬장, 안전 및 위험 물질 캐비닛뿐만 아니라 다양한 미디어 공급 솔루션이 포함돼요.
계획부터 유지보수까지 전방위 서비스를 제공하는 150명 이상의 직원이 국내 및 해외 고객을 지원하고 있어요.고객 요구 사항을 충족하기 위해 6개의 판매 회사와 엄선된 거래 파트너가 전 세계에 배치되어 있어요.

왜 그럴까요 에너지 사용 모니터링: 지멘스 회로 차단기?

Köttermann은 시설의 자원 효율성을 높이기 위해 가능한 다양한 변화에 대해 조언해요.에너지를 더 절약하는 방법 중 하나는 에너지 소비하는 오래된 가전제품을 교체하는 거예요.현대의 실험실 기기는 구형 모델보다 더 경제적으로 작동해요.측정 기능 있는 지멘스 회로 차단기 5SL6 COM RCM을 사용하면 다른 기능들 중에서도 실험실 연기 찬장에 있는 개별 장치의 전력 소비를 직접 모니터링할 수 있어요.따라서 에너지 낭비는 구체적으로 대체될 수 있어요.
연기 찬장 운영의 지속 가능성을 높이기 위해 지멘스 배기 제어로 배기 공기를 정밀하게 관리할 수 있어요.Desigo™ 자동화 시스템을 통해 연기 찬장을 건물 관리 시스템에 통합할 수 있어요.중앙 집중식 제어와 모니터링은 에너지 사용을 크게 줄여 줘요.독특한 혁신으로, TouchTronic 전자 연기 찬장 제어 장치를 지멘스 배기 제어 시스템에 직접 연결할 수 있어요.

이점

  • 에너지 집약적 장치의 표적 교체
  • 오작동 원인을 더 쉽게 식별할 수 있어요.

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건