Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Köttermann Fume Cupboard Control TouchTronic 구동됩니다. Koettermann

쾨터만은 하노버 근처에서 75년 넘게 플렉시블 스틸 실험실 장비 솔루션을 생산해 왔어요.일상적인 실험실 작업을 단순화하고 지속 가능한 실험실 운영과 안전한 환경을 보장하는 맞춤형 구성 요소가 여기서 만들어져요.맞춤형 장비에는 실험실 가구와 연기 찬장, 안전 및 위험 물질 캐비닛뿐만 아니라 다양한 미디어 공급 솔루션이 포함돼요.
계획부터 유지보수까지 전방위 서비스를 제공하는 150명 이상의 직원이 국내 및 해외 고객을 지원하고 있어요.고객 요구 사항을 충족하기 위해 6개의 판매 회사와 엄선된 거래 파트너가 전 세계에 배치되어 있어요.

왜 그럴까요 연기 찬장의 편리한 제어?

Köttermann의 다기능 TouchTronic 컨트롤 패널은 안전한 연기 찬장 제어와 필요한 모니터링 기능을 훨씬 더 효율적으로 결합하여 다루기 쉬워요.연기 찬장에서의 활동과 프로세스에 맞게 인체 공학적으로 조정되어 모든 기능을 한 손으로 조작할 수 있어요.현대식 IPS 패널 덕분에 다양한 두께의 실험용 장갑을 끼고도 선명하고 읽기 쉬운 터치 스크린을 조작할 수 있어요.손가락으로 가볍게 두드리기만 하면 원하는 설정으로 들어갈 수 있어요. 표면도 그에 따라 터치를 감지할 수 있어요.신형 TouchTronic의 독특한 특징은 유해 물질 디스플레이예요. 이전에는 연기 찬장에 메모나 라벨로 유해 물질을 표시했는데 이제는 디스플레이에 디지털 방식으로 표시돼요.사용자들이 익숙한 GHS (화학 물질의 분류, 라벨 부착 및 포장 통합 시스템) 규정에서 적절한 경고 기호를 선택하고 추가 설명을 직접 입력하세요.

케터만 인하우스

이점

  • 인체공학:모든 연기 찬장 기능은 TouchTronic으로 간단히 제어할 수 있어요
  • 작동 중 빠른 처리 능력, 높은 처리 능력
  • 개인별 작업에 맞게 기능 구성하세요
  • IPS-터치스크린 고대비 스크린, 장갑 끼고 작동 가능
  • 유해 물질 표시에는 사용된 눈에 보이는 모든 유해 물질이 표시돼요.
  • 매일의 직장생활을 단순화하세요

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기