Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard 구동됩니다. Koettermann

쾨터만은 하노버 근처에서 75년 넘게 플렉시블 스틸 실험실 장비 솔루션을 생산해 왔어요.일상적인 실험실 작업을 단순화하고 지속 가능한 실험실 운영과 안전한 환경을 보장하는 맞춤형 구성 요소가 여기서 만들어져요.맞춤형 장비에는 실험실 가구와 연기 찬장, 안전 및 위험 물질 캐비닛뿐만 아니라 다양한 미디어 공급 솔루션이 포함돼요.
계획부터 유지보수까지 전방위 서비스를 제공하는 150명 이상의 직원이 국내 및 해외 고객을 지원하고 있어요.고객 요구 사항을 충족하기 위해 6개의 판매 회사와 엄선된 거래 파트너가 전 세계에 배치되어 있어요.

왜 그럴까요 Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

연기 찬장은 실험실에서 에너지 집약적이고 컨디셔닝된 공기를 추출해요.세심한 제품 설계는 동일한 수준의 안전을 유지하면서 운영 비용을 줄이는 데 도움이 돼요.쾨터만 에코플러스 흄 찬장은 특수 공기 기술과 디자인 때문에 공기 유량이 적어야 해요.흄 찬장 폭 1미터당 275m³/h의 권장 일정한 체적 유량으로, 저에너지 흄 찬장은 시중에 나와 있는 표준 흄 찬장보다 배출 공기를 약 30% 적게 소비해요.이렇게 하면 연간 운영비가 최대 1,000유로까지 절약돼요.센터피스는 독특한 플로우 기술이에요. 풍량을 줄이면서 동시에 모든 안전 요구 사항을 충족해요.기준도 그만큼 높아요. 흄 찬장의 성능을 평가하기 위한 견고성 테스트에서 EcoPlus의 테스트 가스 버스트는 BG RCI가 연기 찬장에 요구하는 한계값보다 70% 낮아요.

220823_쾨터만 니드리게르기압주그 EcoPlus.jpg

이점

  • 방 상태에 따라 운영비를 최대 30% 까지 줄여요.
  • 강철을 소재로 해서 내구성과 지속가능성 덕분이에요.
  • 내부 깊이가 특히 넓어서 가전제품 놓을 공간이 충분해요
  • 맞춤형 가스, 물, 전기 장비
  • 흐름에 최적화된 배기 시스템

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건

PCON 플래닝: 미래의 흄 찬장에 어떤 기능이 있을지 결정하세요.