Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Köttermann Bench Type Fume Cupboards 구동됩니다. Koettermann

쾨터만은 하노버 근처에서 75년 넘게 플렉시블 스틸 실험실 장비 솔루션을 생산해 왔어요.일상적인 실험실 작업을 단순화하고 지속 가능한 실험실 운영과 안전한 환경을 보장하는 맞춤형 구성 요소가 여기서 만들어져요.맞춤형 장비에는 실험실 가구와 연기 찬장, 안전 및 위험 물질 캐비닛뿐만 아니라 다양한 미디어 공급 솔루션이 포함돼요.
계획부터 유지보수까지 전방위 서비스를 제공하는 150명 이상의 직원이 국내 및 해외 고객을 지원하고 있어요.고객 요구 사항을 충족하기 위해 6개의 판매 회사와 엄선된 거래 파트너가 전 세계에 배치되어 있어요.

왜 그럴까요 일반 용도의 만능 제품 ?

다양한 종류의 실험실과 실험실 활동에는 조정 가능한 연기 찬장이 필요해요.그래서 우리가 주의 깊게 듣고 당신에게 상세한 조언을 해준대요.각 용도마다 안전하게 작업할 수 있도록 특정 요구에 따라 연기 찬장을 구성해요.작업에 따라 필요한 연기 찬장 종류도 결정돼요.쾨터만 벤치탑 흄 찬장이 유기 용제나 차갑거나 희석된 산으로 작업하는 만능 제품을 찾고 계신다면 완벽한 동반자예요.

벤치형 흄 찬장_제약

이점

  • 필요 지향: 당신의 용도에 맞게 설계된 실험실 연기 찬장
  • 비용 효율성: 최소 소비량과 최대한의 안전성
  • 내부 깊이가 넓어 장비 넣을 공간이 충분해요
  • 물, 가스 등을 쉽게 태핑할 수 있는 측면 또는 전면 서비스 연결부.
  • 사용 가능한 조리대 깊이가 평균 이상이세요
  • 설치 높이 (2250mm) 가 독특하고 낮은 낮은 천장용 연기 찬장이에요.

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기