Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Desigo CC - linked with model based CDE 구동됩니다. ioLabs AG

우리는 단일 진실 소스 (SSOT) 역할을 하는 BIM이나 GIS 방법을 기반으로 하는 3D 모델을 중심으로 스마트 디지털 솔루션을 개발하여 디지털 혁신을 주도해요.우리의 자동화된 도구는 데이터 관리를 단순화하고, 워크플로를 최적화하고, 비정형 데이터를 정리해요.ioSync와 IOFramework로 구동되는 소프트웨어를 사용하여 비용을 줄이고 프로젝트 속도를 높이는 직관적인 도구를 만들어요.또한 효율성을 높이고 계획을 개선하기 위해 BIM과 GIS 프로세스를 지원해요.우리는 건물용 디지털 트윈을 고객의 일상 현실로 바꿔요.

왜 그럴까요 Desigo CC - linked with model based CDE?

Desigo CC의 제어 시스템과 공용 데이터 환경 (CDE) 연결: 이 모델은 Desigo CC의 계획과 이미지의 기초예요.물체 (예: 환기 시스템) 는 오토데스크 컨스트럭션 클라우드 (ACC) 의 Desigo CC에서 직접 액세스할 수 있어요.모든 개체는 검사 인증서 등을 포함한 전체 문서와 연결되어 있어요. Desigo CC의 알람은 ACC에서 태스크를 생성해요.

Desigo CC 제어 시스템과 CDE 연결

이점

  • 모든 개체는 검사 인증서 등을 포함한 전체 문서와 연결되어 있어요. Desigo CC의 알람은 ACC에 작업을 생성해요 (예: “dP Across Filter high”). 그러면 유지보수팀이 필터를 교체하는 작업이 Autodesk ACC에 생성돼요.
  • 데이터 일관성 강화 - 모델은 Desigo CC의 계획과 이미지의 기초예요.
  • 원활한 워크플로우.

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건

요건 없어요