Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Visionport the Multi-Camera Inspection System 구동됩니다. Invisium

Invisium GmbH는 물류 분야의 고급 솔루션으로 유명한 비전테크 회사예요.

invisium의 VisionPorts는 모든 종류의 상품과 품질을 통과하면서 즉시 인식하도록 설계된 다기능 카메라 시스템이에요.
2D, 3D, 클라우드 기반 AI 기술이 탑재된 이 스캐너 게이트웨이는 바코드, 수량 및 품질을 “실시간으로” 기록하여 타의 추종을 불허하는 추적성과 투명성을 유지해요.

소프트웨어는 모든 종류의 광학 개념에 맞게 조정할 수 있으므로 개별 요구에 맞게 솔루션을 맞춤화할 수 있어요.

왜 그럴까요 물체 식별 및 계수를 위한 팔레트 스캐너 시스템있어요?

드라이브스루 스캐너는 화물 운송업자들이 게이트 앞에서 바로 디지털 데이터를 얻을 수 있도록 만들어졌어요.
배송을 증명하기 위해 들어오는 쪽일 수도 있고 배송 품질 증명을 위해 나가는 쪽일 수도 있어요.
이 솔루션은 날씨 후 매장이나 제조업체에 대규모로 대량의 상품을 납품하는 퍼스트 리테일러와 자동차 공급업체를 대상으로 해요.
해결책은 100% 자동이에요.

이점

  • 프로세스 변경 없이 즉석에서 디지털 데이터를 생산해요.
  • 소프트웨어가 적재 캐리어의 서클 타임과 수량에 대한 통찰력을 제공해요.
  • 프로세스 변경이 필요 없어요.

주요 기능

Case Study

금속 덕트와 빔이 있는 산업용 천장

360° 로드 캐리어 관리

팔레트, 메쉬 박스, 크레이트 같은 재사용 가능한 적재 캐리어는 포장 폐기물을 줄이는 데 사용돼요.
그리고 식품 소매와 물류 부문의 지속 가능성을 촉진해요.

실제 적용 사례

Select...
공장에 있는 도이츠 엔진 조립 스테이션

사진 관련 문서

공급자가 클레임 관리를 위해 배송을 완전 자동으로 감독해요.