왜 그럴까요 OPC Router enterprise redundancy edition?
OPC 라우터 엔터프라이즈 리던던시 버전은 장애와 다운타임에 대한 최적의 보호예요.OPC 라우터 리던던시 기술로 OPC 라우터 두 개가 주 시스템과 보조 시스템으로 동시에 실행돼요.상호 모니터링이 이루어지고 주 OPC 라우터에 기능 장애가 발생하면 보조 OPC 라우터가 핫 스탠바이에서 모든 작업을 완전히 자동으로 대신해요.

OPC 라우터 엔터프라이즈 리던던시 버전은 장애와 다운타임에 대한 최적의 보호예요.OPC 라우터 리던던시 기술로 OPC 라우터 두 개가 주 시스템과 보조 시스템으로 동시에 실행돼요.상호 모니터링이 이루어지고 주 OPC 라우터에 기능 장애가 발생하면 보조 OPC 라우터가 핫 스탠바이에서 모든 작업을 완전히 자동으로 대신해요.


OPC 라우터는 현장부터 엔터프라이즈 수준까지 원활한 데이터 통합을 지원하여 안정적인 정보 흐름과 고가용성을 보장해요.이렇게 하면 까다로운 조건에서도 문제 없이 작동할 수 있어요.

OPC 라우터는 사용자 지정 가능한 플러그인, 애드온, ETL 도구를 통해 시스템 통신을 용이하게 해요.각 확장은 특정 대상 시스템 요구 사항에 맞게 조정되어 효율적인 데이터 수집 및 통합이 가능해요.이렇게 하면 연결된 모든 시스템에서 최적의 정보 가용성이 보장돼요.

데이터 연결 설정은 시각화될 뿐만 아니라 그래픽 사용자 인터페이스에서 드래그 앤 드롭으로 만들 수도 있어요.이렇게 하면 사용자들이 데이터 흐름을 체계화하고 데이터 연결을 직관적으로 운영하는 데 도움이 돼요.데이터 흐름을 정렬하고 들어오는 데이터 포인트를 직접 확인하세요.

OPC 라우터 엔터프라이즈 리던던시는 식음료, 소비재, 제약, 자동차, 전자, 항공 우주 등 모든 산업 분야에서 사용돼요.
인더스트리얼 엣지 허브 액세스 (기존 허브 사용 또는 새 허브 설치 무료).
OPC 라우터 엔터프라이즈 구독