Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Promaps Realtime 구동됩니다. Infinigrid

InfiniGrid는 독자적인 수학 알고리즘을 사용하여 전력망의 그리드 용량을 실시간으로 잠금 해제해요.전력망을 효율적으로 운영하고 지속적인 에너지 전환에 대비하는 데 필수적인 총체적인 실시간 통찰력을 제공해요.확률론적 위험 관리 솔루션은 시스템 내의 위험을 식별하고 완화하는 데 도움이 되어 미래의 기회를 더 빠르게 활용할 수 있게 해줘요.Infinigrid는 빅 데이터와 전력 시스템의 디지털 트윈 (Digital Twin) 을 독점적인 수학 모델링과 함께 활용하여 전달되지 않을 예상 에너지를 계산해요.독점 소프트웨어는 Markov 모델을 사용하여 위험 관리 기능을 지속적으로 향상시키고 기술 발전을 활용해요.

왜 그럴까요 전력 시스템 유연성 향상 (N-x)?

Promaps Realtime은 대규모 전력 시스템의 위험을 거의 실시간으로 시뮬레이션해서 운영과 계획을 도와줘요.흐름 모델과 신뢰성 모델을 결합하여 지속적으로 위험을 평가하고 위험을 강조해요.스터디 모드는 행동 영향을 테스트해요.참신한 수학을 특징으로 하는 방법론이 마르코프 모델의 차원 문제를 해결해서 단위 모델을 사용할 수 있게 해줘요.

대시보드

이점

  • 전력망을 더 잘 활용해서 그리드 용량을 평균 35% 까지 늘렸어요.
  • 더 빠르고 안전한 에너지 전환을 위해 눈가리개를 제거하세요.
  • 더 높은 신뢰성과 제어
  • 투자 필요성 감소/최적화
  • 수십억 달러를 절약하세요

주요 기능