Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 Virtual Commissioning 모션 컨트롤용?

Virtual Commissioning for Motion Control은 가상 기계 모델을 실제 제어 시스템에 연결하여 공작 기계 성능을 시뮬레이션하고 검증합니다.이 서비스는 오류를 조기에 감지하여 실제 커미셔닝 시간을 최대 70% 단축하고 비용과 손상 위험을 줄입니다.소프트웨어나 라이선스에 투자하지 않고도 Siemens 전문가의 컨설팅, 구현 및 교육을 활용할 수 있습니다.

주요 기능

시운전 시간 단축 및 위험 최소화

최대 70% 더 빠름

다음을

통해 제어되는 공작 기계의 실제 시운전 시간을 단축합니다. SINUMERIK 또는 FANUC를 최대 70% 까지 줄이면서 동시에 손상 위험을 줄일 수 있습니다.

시계와 번개를 이용한 시간 절약을 나타내는 아이콘.

소프트웨어 또는 라이선스에 대한 투자 불필요

다음을

통해 제어되는 공작 기계의 실제 시운전 시간을 단축합니다. SINUMERIK 또는 FANUC를 최대 70% 까지 줄이면서 동시에 손상 위험을 줄일 수 있습니다.

투자 보호 및 경쟁력을 방패와 그래프로 나타내는 아이콘.

초기 단계에서 오류 감지

오류를 조기에 감지하고 수정할 수 있으므로 사용자는 안정적으로 계획을 세우고 배송 기한을 맞출 수 있습니다.

원 안에 빨간색 느낌표가 있는 이상 탐지를 나타내는 아이콘입니다.

위험 없는 커미셔닝

실제 커미셔닝 시 손상 감소 위험충돌은 실제 기계를 기반으로 하지 않지만 3D 모델에서 미리 감지할 수 있습니다.

삼각형 안에 빨간색 느낌표가 있는 위험을 나타내는 아이콘입니다.

전문가 컨설팅 받기

컨설팅 서비스는 타당성 및 지출 측면에서 특정 프로젝트에 대한 신뢰할 수 있는 추정치를 제공하고 수요에 기반한 의사 결정을 가능하게 합니다.

협업하고 지식을 공유하는 전문가 커뮤니티를 보여주는 다이어그램.

솔루션 구현 및 엔지니어링

당사의 전문가가 컨설팅 서비스의 권장 사항을 기반으로 구현을 처리합니다.최첨단 소프트웨어 도구를 사용하여 기계 동작의 공간적, 수학적 모델을 개발합니다.

기어와 달러 기호가 있는 금융 공학 아이콘.

선택적 교육 받기

특정 프로젝트뿐만 아니라 프로세스 병렬화로 인한 더 빠른 납품 시간과 더 빠른 혁신 주기가 필요한 경우 경험이 풍부한 서비스 담당자의 교육을 통해 포괄적인 접근 방식을 가장 잘 이해할 수 있습니다.

그라데이션 효과가 있는 진한 파란색 모양을 시각적으로 표현한 것으로, 로고나 아이콘일 수 있습니다.

시작하기