왜 BFC 게이트웨이냐고요?
BFC 게이트웨이 (Brownfield Connectivity Gateway) 는 단일 서버 내에서 장치와 프로토콜을 연결하여 프로세스를 최적화하고 생산성을 높이며 새로운 기회를 열 수 있는 IT/OT 융합을 구축해요.
BFC 게이트웨이는 다양한 노스바운드 서버와 사우스바운드 클라이언트를 제공해요.
- 노스바운드 서버에는 다음이 포함돼요.
인사이트 허브 플릿매니저, 인사이트 허브 MMM 대시보드, 인사이트 허브 앱 (마인드커넥트 API), Analyze MyPerformance - SINUMERIK Integrate 4.1, MySQL로 데이터베이스 익스포트, 마이크로소프트 SQL 서버, 인플럭스DB, 엘라스틱서치, 카프카, OPC UA, HTTP Rest API, MQTT, 센스아이, WebDAV예요. - 사우스바운드 고객에는 에센셜, 프리미엄, 프리미엄 플러스 옵션이 있어요.사용 가능한 옵션에는 다음이 포함될 수 있어요.
모드버스, S7, OPC UA, HTTP, HTTP REST, MQTT, 오므론, 이더넷 IP, HTTP 스크립트, 사용자 정의 내장형, FANUC (FOCAS 1 & 2), 벡호프, 하이덴하인, 엠티커넥트, SLMP, SFTP, BFC.