Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

IFS Enterprise Asset Management (EAM) 구동됩니다. IFS

IFS는 90개 이상의 국가에서 5,500명 이상의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 엔터프라이즈 소프트웨어 회사예요.IFS는 ERP, 자산 수명 주기 관리, Field Service, 인력 계획을 위한 지능형 클라우드 기반 솔루션을 제공해요. 이를 통해 기업은 상품을 제조 및 유통하고, 자산을 구축 및 유지하고, 서비스 중심 운영을 관리하는 회사 내에서 운영을 최적화하고 고객 경험을 향상할 수 있어요.
산업용 AI의 최전선에 있는 IFS는 자동화와 예측 분석을 통합하여 수익성과 탄력성을 높여 고객이 디지털로 연결되고 빠르게 진화하는 세상에서 성공할 수 있도록 해요.

왜 그럴까요 자산 가치 극대화, 안전 개선, 생산성 증대?

IFS Cloud EAM은 측정 가능한 효과를 제공하여 가동 시간을 최대 20% 늘리고, 계획되지 않은 다운타임을 16% 줄이고, 유지 관리 비용을 14% 낮춥니다.AI 기반 계획과 실시간 가시성으로 유지 관리를 간소화하고 규정 준수를 강화하며 자산 성과를 최적화하여 효율성과 수익성을 높여줘요.

이점

  • 단일 플랫폼에서 포괄적인 자산 관리
    설계부터 해체까지 자산을 관리해요.통합 복잡성을 없애고, 데이터 연속성을 유지하고, 핸드오버를 간소화하고, 총소유비용을 줄이면서 가치 창출 시간을 가속화하세요.
  • 더 현명한 결정을 위한 임베디드 산업용 AI예요.
    IFS.ai 이 플랫폼에 내장되어 동적 스케줄링, 부조종사 지원 FMECA, 이상 감지 기능을 강화해요.자산 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환해 다운타임을 줄이고, 리소스를 최적화하고, 추적 가능한 증거로 의사결정을 정당화해요.
  • 복잡한 자산과 환경을 위한 통합 3D 시각화예요
    IFS Cloud의 대화형 3D 모델로 자산 상태를 실시간으로 탐색하고 검증해요.시각적 인터페이스에서 직접 작업을 트리거하고, 계획 정확도를 높이고, 기술자에게 실행 가능한 상황을 제공하여 안전을 강화하세요.
  • 유지 관리 계획, 일정 관리 및 위험 통찰력을 위한 임베디드 AI
    자원을 최적화하고, 수리와 교체 간의 결정을 내리고, 수명 주기 비용을 줄이고, 위험을 최소화하고, 측정 가능한 ROI와 지속 가능성 혜택을 제공하는 AI 기반 유지 관리 계획을 사용하여 확신을 갖고 계획하고 행동하세요.
  • 프로젝트 납품부터 데이터 손실 없는 운영까지
    복잡한 자산 프로젝트를 효율적으로 운영으로 옮기세요.통합 워크플로우는 정확한 데이터 흐름을 보장하고 비용이 많이 드는 지연을 줄이며 라이프사이클 전반에 걸쳐 규정을 준수합니다.

주요 기능