Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 실리콘 실행 파일을 테센트해요?

Tessent Silicon Executable (TSE) 은 고속 인터페이스와 내장된 설계 지식을 사용하여 테스트 비용을 낮추고 패턴 준비를 가속화하며 디버그와 진단을 가속화해요.

복잡한 마이크로칩 프로세서.

테스트 비용 절감

TSE는 PCIe와 USB를 사용하여 일반적인 디지털 인터페이스에 비해 더 높은 대역폭을 구현하고, 시스템 내 테스트와 스트리밍 스캔 네트워크 (SSN) 를 사용하여 통합되고 효율적인 테스트 액세스 메커니즘을 제공해요.

더 빠른 패턴 준비

TSE는 Tessent Shell에서 작성한 패턴을 직접 읽어 테스터가 패턴을 변환할 필요가 없고 ATE, SLT, 벤치에서 패턴을 100% 재사용할 필요가 없어 설계부터 테스트까지 생산성이 향상돼요.

가속화된 디버그 및 진단

TSE는 SSN을 완전히 이해하고 재구성해요. 실패한 코어 식별, 코어 재테스트, 자동으로 생성된 자동 테스트 장비 실패 로그를 Tessent Diagnosting으로 직접 읽을 수 있어서 신속한 분석이 가능해요.

프로덕션에 최적화되었대용

소프트웨어는 최적의 프로토콜 패턴 전달을 위해 설계되어 멀티스레드 아키텍처로 오버헤드를 최소화했어요.주요 ATE 공급업체와 협력하여 다중 사이트 지원을 포함하여 그들의 테스터 환경에서 원활하게 작동해요.

접점이 금도금된 정밀 PCIe 엣지 커넥터.

동적 변수 지원해.

테스트 패턴의 미리 정의된 주요 부분을 변경하고 캡처하세요.온디바이스 파라미터를 변경하고 기기 판독값을 캡처하는 데 이상적이에요.예전에는 필요했던 여러 패턴을 이제 테스터에서 테스트 할 때 파라미터를 적용하여 테스터 프로세스로의 설계를 단순화할 수 있어요.

제조 공장, 현대 전자 제품 생산 공장에 있는 컴퓨터 칩 조립 라인.

내장 테스트 메소드

TSE에는 OcComp와 Tester Compare를 사용하여 SSN 상태 그룹에서 OcComp 핵심 기여도를 마스킹하고, 패턴 데이터를 패치하고, 페이로드를 재정렬하고 제거하고, 코어 인스턴스에 오류를 매핑하는 기능이 함께 제공돼요.새로운 패턴을 디자인할 필요 없이 테스트 프로그램으로 이 모든 작업을 수행할 수 있어요.

PCB에 있는 반도체를 클로즈업한 모습이에요.

시작하기