Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Tescent 진단은 왜요?

Tessent Diagnosis 솔루션은 결함의 유형과 위치를 식별하여 진단 기반 수율 및 고장 분석의 토대를 마련해요.

결함과 타이밍 오류를 정확하게 식별하세요

레이아웃 인식과 셀 인식 기술을 사용하여 결함의 가장 가능성이 높은 고장 메커니즘, 로직 위치, 물리적 위치를 결정해요.

세포 인식 진단

트랜지스터 수준의 진단을 수행하여 표준 셀 내부의 결함을 식별해요.이 기능은 세포 인식 ATPG에 사용되는 것과 동일한 세포 인식 결함 모델을 활용하며 모든 패턴 유형에서 작동해요.

고해상도 체인 진단

고급 프로세스 노드 (5nm 이하) 에서 진단 성능이 1.5배 이상 향상돼요.스캔 체인 결함에 대해 정확한 트랜지스터 레벨 절연을 제공해요.딥 포인트 결함을 정밀하게 분리할 수 있도록 보장해요.

DFM 분석과 상관관계가 있어요

진단 결과를 DFM 분석 결과와 연관시켜 중요한 설계 특징을 식별할 수 있어요.Tescent Angnossont는 칼리브레에서 결과 데이터베이스 (RDB) 를 읽을 수 있어요.

신뢰할 수 있는 기술

Tessent Angnossent는 정확도가 가장 높은 스캔 진단 기술 시장 리더예요.Tessent Angnossont로 생성한 보고서의 80% 이상이 실패 분석 프로세스를 사용하여 확인됐어요.

테센트 기술을 통한 체인 진단 개선들

Tessent의 선임 제품 매니저인 Jayant D'Souza가 테센트의 고해상도 체인 진단 기술을 활용하여 더 체계적인 결함을 찾아내고 해상도를 최대 80% 개선하여 시장 출시 기간을 맞추기 위해 수익률을 높이는 것에 대해 이야기해요.

자세히 알아보기

전문가한테 물어보세요 - 남자와 여자가 사무실에서 상담을 하고 있어요.

테센트에 대해 더 알아볼 준비가 되셨나요?

질문에 답변하기 위해 대기하고 있어요.