기사
all
IJTAG에 오신 걸 환영합니다: IEEE 1687로 가는 위험 없는 길
기존 하드웨어를 바꾸지 않고도 인터넷 프로토콜 (IP) 차단에 대한 스캔 테스트 전략인 IJTAG로 원활하게 전환할 수 있어요.
Tessent IJTAG 제품은 IEEE 1687 표준 구현을 위한 포괄적인 자동화 지원을 제공하고 플러그 앤 플레이 IP 테스트와 계측 통합을 제공해요.
게이트 레벨 또는 RTL 넷리스트에서 IJTAG 기기 연결 언어 (ICL) 네트워크 데이터를 찾아 추출한 다음 IJTAG 네트워크를 만들고 삽입하여 임베디드 IP를 균일하게 액세스하고 사용하세요.
IP가 IEEE 1687 표준을 준수하는지 확인하고 시뮬레이션 테스트벤치를 자동으로 생성해요.
IP 소스와 상관없이 임베디드 IP에 균일하게 액세스하고 사용하고 임베디드 IP 옵션을 확장하세요.통합이 빨라지면 설계 일정을 더 예측 가능해져요.