Questa One Sim FX
이 심 FX는 확장 가능한 동시 결함 시뮬레이션을 제공해서 안전이 중요한 설계의 복원력을 분석하고 검증하여 무작위 결함을 완화해요.
Testplan 작성자의 협업 기능을 통해 포괄적인 테스트 계획 작성, 관리, 유지가 가능해요.Questa, 요구 사항 도구 및 안전 표준과 통합되어 규정 준수를 위한 검증을 주도해요.추적성과 가시성을 제공하면서 프로세스를 향상시켜 폐쇄를 가속화해요.
Testplan Author는 팀의 기존 프로세스와 투자를 보존하면서 스프레드시트나 UCDB에서 Questa 테스트 계획을 직접 가져와서 기존 테스트 계획 방법론에서 효율적으로 전환할 수 있게 해줘.
Testplan Author는 명확한 가시성을 위해 요구 사항을 테스트 및 커버리지 메트릭에 연결하는 검증 추적성을 제공해요.마감 지표를 자동화하여 검증 프로세스의 문서화와 책임을 개선해요.
규정 준수 추적을 위해 Testplan Author를 사용하면 DO-254 및 ISO 26262에 대한 안전 아티팩트가 제공돼요.규정 준수를 위한 체계적인 문서를 제공하여 추적성을 높이고 효율성을 개선하며 감사를 단순화해요.
구현 추적성을 위해 Testplan Author를 사용하면 설계 코드를 요구 사항에 연결하여 규정 준수를 보장할 수 있어요.검증 정확도를 높이고, 관리를 간소화하고, 프로세스 전반에 걸쳐 철저한 평가를 보장해요.
요구 사항 기반 검증을 위해 Testplan Author를 사용하면 검증이 필요에 맞게 조정되어 조직과 추적성이 향상돼요.마감 프로세스를 간소화하여 전반적인 검증 효율성과 규정 준수를 개선해요.
계획 기반 검증을 위해 Testplan Author를 사용하면 검증 계획의 구조, 가시성, 추적성이 향상되어 검증 프로세스를 효율적으로 관리하고 요구 사항을 준수할 수 있어요.
Testplan 작성자는 검증 프로세스의 지침으로 테스트 계획을 공동으로 작성해요.모든 퀘스타 VIQ 애플리케이션과 통합되어 여러 엔진의 지원을 지원하고 Siemens Polarion 같은 도구를 통해 라이프사이클 관리를 활용해요.라이프사이클 콜라보레이션을 위한 오픈 서비스 (OSLC) 를 사용하면 여러 도메인에서 데이터에 액세스할 수 있고 요구 사항부터 검증까지 추적할 수 있어요.
검증 아카데미는 조직의 기능적 검증 프로세스 역량을 성숙시키는 데 필요한 기술을 제공하며, 높은 수준의 가치 제안과 낮은 수준의 세부 사항 사이의 방법론적 가교 역할을 해요.
고급 기능 검증 기술과 이를 가장 효과적으로 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 되도록, 저희 블로그에 가서 개념, 가치, 표준, 방법론, 예제에 대한 통찰력과 업데이트를 받아보세요.