Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 USB에 Avery 인증 IP를 사용해요?

SoC와 IP 설계자가 포괄적인 SoC 수준 검증과 프로토콜 및 타이밍 준수를 보장하기 위해 사용하는 USB SS+ 4.x, 3.x, 2.0용 포괄적인 VIP 솔루션 포트폴리오를 받아보세요.에이버리 VIP for USB는 100% 네이티브 시스템 베릴로그와 UVM에서 모델, 프로토콜 체커 및 컴플라이언스 테스트 스위트의 전체 세트를 구현해요.

산출물

  • 컴보 USB 4.0 (완전한 PCIe 및 DP 터널링 포함)
  • 콤보 USB SS+ 3.x/2.0/OTG/파워 딜리버리 호스트, 디바이스, 허브 BFM
  • 컴플라이언스 테스트 스위트
  • 사용 안내서

오늘 누군가와 이야기할 준비가 되셨나요?

질문에 답변하기 위해 대기하고 있어요.

저희에게 이메일을 보내주세요

저희 영업팀에 연락하세요: 1-800-547-3000 또는 1-503-685-8000

더 알아보기

검증 아카데미

검증 아카데미는 조직의 기능적 검증 프로세스 역량을 성숙시키는 데 필요한 기술을 제공하며, 높은 수준의 가치 제안과 낮은 수준의 세부 사항 사이의 방법론적 가교 역할을 해요.

검증 호라이즌 블로그

고급 기능 검증 기술이 할 수 있는 일과 가장 효과적으로 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 되는 개념, 가치, 표준, 방법론, 예제에 대한 통찰력과 업데이트예요.

검증 지평선

Verification Horizons 간행물은 고급 기능 검증 기술이 할 수 있는 일과 그것들을 가장 효과적으로 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 되는 개념, 가치, 방법론, 예제를 제공해요.