포괄적인 검증과 프로토콜 및 타이밍 준수를 보장하세요.DDR 메모리 VIP 포트폴리오는 DDR5/4, LPDDR5/4, RDIMM/LRDIMM/NVDIMM, DFI-PHY를 위한 포괄적인 메모리 VIP 솔루션 포트폴리오예요. 외부 SDRAM과 DIMM 메모리 부품을 사용하는 시스템온칩 (SoC) 및 메모리 컨트롤러 설계자와 DFI-PHY 개발자들이 사용해요.
DDR VIP는 100% 네이티브 SystemVerilog 및 UVM 구현을 기반으로 하는 정말 유연한 개방형 아키텍처를 활용하여 모델, 프로토콜 검사기 및 컴플라이언스 테스트 스위트의 전체 세트를 구현해요.
산출물
- PCIe Gen1-6 듀얼 모드 RC/EP, 리타이머, 파이프 PHY와 선택적 UCIE PHY 드라이버 BFM
- 컴플라이언스 테스트 스위트
- 사용 안내서