Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
주요 특징들

빠르고 확장 가능한 전력 무결성 검증

mPower 전력 무결성 솔루션은 시뮬레이션 기반의 대용량 동적 EM/IR 분석을 제공하여 규모에 관계없이 모든 설계 흐름에서 아날로그 설계의 완벽한 전력 무결성 검증을 제공합니다.빠르고 정확한 아날로그 전력 무결성 분석을 통해 신뢰도가 높은 전력 분석 테이프아웃이 가능해요.

확장 가능한 대용량 동적 EM/IR 분석

mPower Analog 툴은 다른 어떤 도구도 처리할 수 없는 대형 아날로그 회로에서 시뮬레이션 기반의 대용량 동적 EM/IR 분석을 가능하게 하기 위해 이전에는 디지털 영역에서만 사용할 수 있었던 트랜지스터 레벨 설계에 확장성을 가져왔어요.

갈색 가죽 스트랩, 화이트 다이얼, 골드 톤 케이스 달린 아날로그 손목시계

유연성

mPower Analog 소프트웨어는 임의의 추출기를 사용하여 포스트 레이아웃 SPICE 시뮬레이션을 구동할 수 있어 시뮬레이션과 추출에 유연성을 제공해요 (빠른 신호 데이터베이스를 작성할 수 있는 모든 SPICE 시뮬레이터).

요가 매트 위에서 팔을 들고 스트레칭하는 사람, 도시 전망 창문을 바라보는 사람
사용자 친화적이라서리

편리한 사용

mPower Analog 소프트웨어는 기존 아날로그 설계 및 검증 흐름에 적합하고 업계 표준 형식을 사용하며 구현을 간소화하기 위해 간단하고 이해하기 쉬운 TCL 언어를 사용해요.Siemens와 함께 사용하면 사용 편의성이 더 높아져요. 칼리버 기생 추출 도구들 그리고 아날로그 패스트스파이스 (AFS) 플랫폼.

대형 번호의 큰 버튼 아날로그 전화기와 밝은 노란색 핸드셋을 사용하는 사람이에요.
Siemens mPower를 사용하면 이전에는 할 수 없었던 일을 할 수 있어요. 즉, 대형 아날로그 회로를 테이프아웃하는 동안 EM/IR을 확실하게 평가할 수 있어요.
닥터 파올로 밀리오찌, SoC 디자인 및 기술 담당 부사장, 맥스리니어즈

mPower에 대해 더 알아볼 준비가 되셨나요?

질문에 답변하기 위해 대기하고 있어요!오늘 저희 팀에 연락하세요:

전화: 1-800-547-3000

이메일 보내요

mPower 컨설팅 서비스

전력 분석 환경을 채택, 배포, 사용자 지정, 최적화하는 것을 도와줘요.엔지니어링과 제품 개발에 직접 접근할 수 있어서 분야와 주제에 관한 심층적인 전문 지식을 활용할 수 있어요.

IC 디자인 커뮤니티에 가입하세요

새로운 주제, 기능, 콘텐츠, 기술 전문가에 대한 토론에 참여하세요.

지원 센터

Siemens 지원 센터는 사용하기 쉬운 한 곳에서 모든 것을 제공해요 -
지식베이스, 제품 업데이트, 문서, 지원 사례, 라이센스/주문 정보 등등.