생산성 10배, 컴퓨팅 효율성 3배, PPA 10% 향상
Aprisa AI는 Aprisa의 상관관계, 사용 편의성, 설계 종료 시간 단축 이점을 기반으로 만들어졌으며 기존의 RTL-GDS 워크플로우에 비해 엔지니어링 생산성이 10배 향상되고 컴퓨팅 시간 효율성이 3배 향상되며 PPA 결과가 10% 향상돼요.
AI Design Explorer는 고급 노드 IC 설계의 설계 성능, 전력 및 면적 (PPA) 을 설계자의 우선 순위에 따라 10% 개선시키는 최적의 RTL-GDS 흐름을 자동으로 식별하고 구현해요.지능형 튜닝 알고리즘은 최고의 구현 전략에 집중하면서 컴퓨팅 리소스를 3배 더 효율적으로 사용하고 프로젝트의 테이프아웃 시간을 줄여줘요.
Aprisa AI Design Explorer는 전문가가 만든 설계 흐름보다 성능이 뛰어나고 엔지니어링 팀이 배울 수 있는 프로덕션 준비, 읽기 및 재사용 가능한 흐름을 생성해요.투명성, 검증 가능성, 디자인 팀 전문성 강화 측면에서 결과를 보여줘요.

Aprisa AI는 RTL에서 GD로의 흐름을 재정의한대요
Aprisa AI는 플로우의 핵심에 AI를 매끄럽게 통합해서 RTL-GDS 디지털 구현을 재정의해요.Aprisa는 고급 기계 학습, 강화 학습, 제너레이티브 AI, 에이전트를 활용하여 생산성을 높이고 테이프아웃 시간을 단축하며 최적의 결과 품질 (QoR) 을 제공해요.
코어 머신 러닝/ 강화 학습
투명하고 검증 가능한 프로덕션 준비 결과로 일정을 가속화하고 더 나은 QoR을 제공할 수 있는 차별화된 기계 학습과 강화 학습 도구예요.
통합 제너레이티브 AI
자연어 인터페이스는 Aprisa GUI 내에서 그리고 안전한 개인 맞춤형 환경에서 생산성을 높이고 신속한 램프업 및 배포를 가능하게 해요.
AI 에이전트들
자율 AI 에이전트는 기존에는 전문 디자이너의 집중적인 수작업이 필요했던 설계 작업을 훨씬 짧은 시간 안에 수행할 수 있어요.결과는 사용자에게 투명하고 완전한 유연성을 위해 사용자 정의할 수 있어요.
고객 지원
질문이나 의견으로 연락해요.저희가 도와드리러 왔어요!