Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Veloce vProbe 앱을 왜 써요?

Veloce vProbe는 일관된 프레임워크를 갖춘 소프트웨어 개발자와 하드웨어/소프트웨어 검증 팀이 포스트 실리콘 함량 검증과 일치하는 시프트 레프트 펌웨어/임베디드 소프트웨어 검증을 할 수 있게 해줘요.Veloce VProbe 앱은 HAV 에뮬레이션과 엔터프라이즈 프로토타이핑 시스템에서 소프트웨어 개발을 가속화해요.vProbe는 소프트웨어 기반 워크로드를 개발, 디버그 및 실행할 수 있는 기능을 갖춘 소프트웨어 기반 검증 흐름의 핵심 구성요소예요.업계 최고의 디버거와 완전히 통합된 Veloce Vprobe는 에뮬레이션부터 프로토타이핑, 실리콘까지 일관되고 일치하는 흐름을 제공해요.하드웨어 검증 팀에서 vProbe는 SoC의 중요한 디버그 로직을 검증하여 SI 이후 가동에 필요한 디버그 흐름을 준비하도록 도와줍니다.

  • TRACE32, Arm DS, CSAT, OpenOCD 같은 타사 소프트웨어 디버거와 통합
  • 조인트 타겟 액션 그룹 (JTAG), 시리얼 와이어 디버그 (SWD), 디버그 액세스 포트 - 고급 주변기기 버스 (DAP-APB), 고급 고성능 버스 (AHB), 고급 확장 인터페이스 (AXI) 또는 트레이스 포트 인터페이스 장치 (TPIU) 등 같은 표준 디버그 인터페이스와 추적 포트에 연결하세요.

주요 기능

유연성 및 확장성

Veloce vProbe 솔루션은 매우 유연하고 사용자 정의가 가능하도록 설계되어 사용자가 특정 요구에 맞게 디버그 인터페이스를 조정할 수 있어요.또한 확장성이 뛰어나도록 설계되어 사용자들이 여러 프로세서와 주변 장치로 복잡한 시스템을 디버깅할 수 있어요.

여러 모니터에서 시스템을 디버깅하는 엔지니어예요.

v프로브 컴포넌트

벨로체 vProbe는 서버, 클라이언트, 버스 기능 모델 (BFM) 으로 구성되어 있어요.vProbe 서버는 대상 시스템에서 실행되고 인터페이스를 제공하는 반면 vProbe 클라이언트는 호스트 시스템에서 실행되며 디버그 인터페이스와 상호 작용하기 위한 사용자 인터페이스를 제공해요.

하드웨어 프로브를 사용하여 컴퓨터 보드 디버깅하고 있어요.

디버거 지원

Trace 32, OpenOCD, ARM DS 같은 소프트웨어 디버거를 유연하게 선택하는 것은 SoC 검증 노력의 일환으로 개발 워크플로를 최적화하는 데 중요해요.벨로체 vProbe는 세 가지를 모두 지원해요.

벨로체 비주얼라이저가 디자인을 디버깅하는 모습 스크린샷이에요.

관련 자료