Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

더 빠른 파워 프로파일

벨로스 파워스트림 앱

Veloce PowerStream 앱은 전체 소프트웨어 워크로드 기간 동안 전체 SoC의 전력 데이터를 수백 kHz로 생성해요.이를 통해 실제 워크로드를 사용한 조기 전력 분석이 가능해 영향력 있는 의사 결정이 촉진돼요.


저희 영업팀 1-800-547-3000에 연락해 보세요.

인쇄 회로 기판에 장착된 히트싱크.

Veloce Powerstream 앱을 왜 써요?

Veloce Powerstream을 사용하면 실제 워크로드의 전체 기간에 대한 상세한 주요 전력 메트릭으로 100kHz의 RTL 수준에서 조기 전력 분석을 수행할 수 있어요.또한 주요 영역을 탐지하여 전력을 더 자세히 추정하고 전동 공구를 사인오프할 자극을 줄 수 있어요.설계팀이 실제 워크로드 작업 중에 전체 SoC 컨텍스트에서 각 RTL 블록이 어떻게 동작하는지 배울 수 있어요.이 정보는 RTL 디자이너와 소프트웨어 엔지니어 모두를 설계의 관심 영역으로 안내하고 전력 효율을 개선하기 위한 조치를 취할 수 있어요.하지만 설계가 진행될수록 정확한 파워 엔벌로프, 열 분석, 패키징에 대한 더 정확한 전력 수치로 관심이 옮겨져요.Veloce Powerstream은 최고 전력과 가능한 di/dt가 어려운 영역을 식별하고 추가 분석을 위해 전동 공구에 자극을 생성해요.

  • 100KHZ에서 풀 SoC에 대한 전력 추세 및 전력 메트릭 생성하기
  • 모듈식 리플레이와 파워스트림 앱을 사용하면 전체 SoC에 대한 조기 전력 분석이 가능해요
  • VDA와 KPI를 통해 여러 세대의 설계와 여러 설계 수정을 추적할 수 있어요.
  • 벨로체는 100% 가시성으로 용량에 영향을 주지 않고 전동 공구에 자극을 줄 수 있어요.
  • 파워 툴과 직접 통합

키 특성

전동 공구용 데이터 생성

Veloce Power App은 고속 신호 데이터베이스 (FSDB) 를 사용하여 정확한 사이클 전력 분석을 위한 파일 기반 출력을 제공하고 스위칭 활동 교환 형식 (SAIF) 을 사용하여 평균 전력에 대한 출력을 제공해요.스트리밍 API는 또한 다운스트림 전동 공구에 필수 데이터만 제공하여 디스크 사용량과 처리 시간을 줄여줘요.

HAV 비주얼라이저 스크린샷 - 신고하세요.

UPF를 사용한 전력 인식 검증

UPF (Unified Power Format) 를 사용한 전체 SoC 에뮬레이션은 특히 긴 테스트와 실제 워크로드에서 시뮬레이션에서 일반적으로 놓치는 전력 관련 문제를 찾아냅니다.Veloce Power App은 전력 인식 로직을 자동으로 계측하고 온칩과 오프칩 전원 관리 컨트롤러를 모두 지원해요.

HAV 파워 그래핑.

전력 인식 검증 적용 범위요

기능 검증처럼, 전력 인식 검증은 포괄적인 적용 범위에 의존해요.Veloce Power App은 상태 및 상태 전환 커버리지 메트릭을 자동으로 추출하여 사용자가 격차를 식별하고 격차를 좁힐 수 있는 추가 시나리오를 개발하도록 도와줍니다.

HAV 파워 그래핑.

관련 리소스들