ISO 26262 인증 시간을 단축해 주세요
일반적인 FuSa 데이터베이스를 사용하여 ISO 26262 인증 획득 시간을 단축하세요.
자동차 IC의 개발은 매우 광범위하고 복잡하며 비효율성이 많아요.Veloce Fault는 안전 분석, 안전 로직 삽입 및 안전 검증을 통해 안전 IC 캠페인을 성공적으로 추진하는 데 도움이 돼요.
저희 영업팀 1-800-547-3000에 연락해 보세요.

Veloce Fault App을 Siemens EDA 고장 주입 플랫폼과 함께 사용하면 완벽하게 통합되고 완전히 종단간 ISO26262 인증 고장 주입 솔루션을 제공해요.
Veloce Fault App은 Siemens EDA 장애 주입 플랫폼의 일부로 높은 처리량의 에뮬레이션 실행 엔진을 제공해요.Austemper SafetyScope 구조 분석 엔진을 사용하여 효율적인 결함 목록을 생성해요. Veloce Fault App은 자극을 실행하고 결함을 적용한 다음 결과를 최종적으로 분류해요.최종 FMEDA 지표는 오스템퍼 세이프티스코프를 사용하여 계산됐어요.전체 툴체인은 원활한 데이터 교환을 가능하게 하는 공유 FuSA 데이터베이스를 중심으로 해요.
일반적인 FuSa 데이터베이스를 사용하여 ISO 26262 인증 획득 시간을 단축하세요.
FuSA 데이터베이스에 공통 공유 API를 사용하면 여러 포인트 툴을 사용할 때 발생하는 모든 수동 개입과 비효율성을 없앨 수 있어요.
Veloce Fault App은 최대 풀칩 SoC 레벨 설계의 구조 분석과 결함 주입 프로세스를 완전히 자동화해요.
Siemens EDA가 완전 자동화된 엔드 투 엔드 FuSa 솔루션을 만들고 배포한 최초의 회사예요. 오스템퍼 세이프티스코프 구조 분석 프론트 엔드, 데이터 공유를 위한 Siemens FuSa 데이터베이스, 에뮬레이션을 위한 Veloce Fault App, 동시 결함 시뮬레이션을 위한 오스템퍼 칼레이도스코프 (Austemper Kaleidoscope) 가 포함돼요.

Veloce Fault App은 컴파일 시간에 공유 API를 사용하여 데이터베이스를 읽고 모든 고장망을 계측해요.그러면 벨로체가 자동으로 결함을 주입해서 각 패스의 진행 상황과 결과를 추적해요.벨로체는 모든 결함을 분류하고 데이터베이스를 업데이트하며 SafetyScope가 최종 안전 지표를 생성해요.