Calibre NMDRC 실행 중에 자동으로 면제 철회
Calibre Auto-Waivers 도구는 실제 설계 규칙 오류를 실수로 포기할 위험 없이 디버그 시간을 크게 줄여줘요.Calibre Auto-Waivers 솔루션은 사용자에게 큰 부담을 주지 않으면서 셀 계층 전반의 면제를 정확하게 설명해요.
설계와 프로세스 전반에 걸친 자동 면제 분석
Calibre Auto-Waivers 도구는 면제와 관련 텍스트를 특정 지오메트리 레이어에 영구적으로 저장하여 표준화되고 일관된 면제 기록을 제공해요.이 면제 기록을 통해 콩고민주공화국 기간 동안 면제 철폐를 자동화할 수 있을 뿐만 아니라 설계와 프로세스 전반에 걸친 과거 면제 분석도 가능해요.

파운드리 규칙 파일 수정은 필요 없어요
Calibre Auto-Waivers 도구는 파운드리 규칙 파일을 수정할 필요 없이 Calibre NMDRC 실행 중에 자동으로 면제 관리를 구현해요.

프로모션된 셀 결과는 여전히 면제돼요
Calibre Auto-Waivers 엔진은 계층 구조가 변하지 않아요. 따라서 특정 셀에 대한 위반 사항이 계층 구조에서 위로 올라가거나 아래로 푸시되더라도 Calibre Auto-Waivers 프로세스는 여전히 결과를 정확하게 면제할 수 있어요.

칼리브레에 대해 더 알아볼 준비가 되셨나요?
질문에 답변하기 위해 대기하고 있어요!오늘 저희 팀에 연락해요
전화: 1-800-547-3000
칼리버 컨설팅 서비스
복잡한 설계 환경을 채택, 배포, 사용자 지정 및 최적화하는 것을 도와드려요.엔지니어링과 제품 개발에 직접 접근할 수 있어서 분야와 주제에 관한 심층적인 전문 지식을 활용할 수 있어요.
칼리버 IC 설계 및 제조
칼리버 툴 스위트는 리소스 사용과 테이프아웃 일정을 최소화하면서 모든 프로세스 노드와 설계 스타일에서 정확하고 효율적이며 포괄적인 IC 검증 및 최적화를 제공해요.